Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

limit anahtarı kontak bloğu XESP - 2 K/A ani hareketli, kademeli - gümüş kaplı

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XC
    seri adı
    Standart biçim
    ürün ya da bileşen tipi
    Limit anahtarı kontak bloğu
    cihaz kısa adı
    XESP
    ilgili gövde
    ZC2JC4
    ZC2JC46
    kutupların sayısı
    2
    kontak işlemi
    Ani hareketli, kademeli
    kontak tipi ve düzenleme
    2 K/A
    Tamamlayıcı
    ürün uyumluluğu
    XC2J
    elektrikli bağlantı
    Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
    kontak yalıtım biçimi
    Za
    kontak malzemesi
    Gümüş plakalı kontaklar
    pozitif açıklık
    Olmadan
    minimum çalıştırma hızı
    0.01 mm/s
    kontak kodu gösterimi
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 ek A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 ek A
    terminaller arasında direnç
    < 25 mOhmuyumluluk standardı IEC 60255-7 kategori 3
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    300 Vuyumluluk standardı CSA C22.2 No 14
    500 Vuyumluluk standardı IEC 60947-5-1
    kisa devre korumasi
    10 A tarafindan gG kartuş sigorta
    elektrik dayanıklılığı
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, çalisma hizi: < 60 cyc/mn, yük faktörü: 0.5uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, çalisma hizi: < 60 cyc/mn, yük faktörü: 0.5uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, çalisma hizi: < 60 cyc/mn, yük faktörü: 0.5uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Limit switches OsiSense XC Special (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.09.2018
    Boyut 11 MB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XES-P.021/.0215/.031/.0315 contact blocks (Sürüm 1.1)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Sürüm 4.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.