Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   OsiSense XC standard
XESP2051 ürün görseli Schneider Electric

XESP2051

Green premium brand logo
XESP2051 ürün görseli Schneider Electric
XESP2051
Green premium brand logo

limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XC
    seri adı
    Standart biçim
    Ürün ya da bileşen tipi
    Limit anahtarı kontak bloğu
    Ürün grubu
    XESP
    kutupların sayısı
    1
    kontak işlemi
    Ani hareketli, eşzamanlı
    kontak tipi ve düzenleme
    1 K/A
    Tamamlayıcı
    elektrikli bağlantı
    Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
    kontak yalıtım biçimi
    Za
    kontak malzemesi
    Gümüş plakalı kontaklar
    pozitif açıklık
    Olmadan
    minimum çalıştırma hızı
    0,01 mm/s
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
    elektrik dayanıklılığı
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller4
    • Türkçe2
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3 MB
    Tarih 01.06.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XESP2051 : limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı
    Açıklama
    limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XESP2051 : limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı
    Açıklama
    limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    limit anahtarı kontak bloğu XESP - 1K/A ani hareketli, eşzamanlı - gümüş kaplı
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 279.2 KB
    Tarih 01.11.2017
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /