Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

RFID kompakt istasyon - 13,56MHz - düz biçimli 40x40x15 - M12 erkek - kabl 0,2m

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XG
    ürün ya da bileşen tipi
    Kompakt akıllı anten
    RFID compact istasyon adı
    XGCS
    RFID frekansı
    13.56 MHz
    tasarım
    Düz biçimli 40 x 40 x 15
    elektrikli bağlantı
    5 pim(ler) erkek uzak konnektör M12, ekranlı kablo kablo 0.2 m
    iletim hızı
    9600 baud...115200 baud (otomatik algılama)
    dış boyut
    40 x 40 x 15 mm
    ürün uyumluluğu
    RFID mikroçip INSIDE (micropass)
    RFID mikroçip STM (CRIX4K)
    RFID mikroçip Texas (Tag-it HFI)
    RFID mikroçip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
    RFID mikroçip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
    RFID mikroçip Microelectronic (EM4135)
    [Sn] nominal algılama mesafesi
    10...70 mm
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V DC 'e uygunKoruyucu Ekstra Düşük Gerilim
    Tamamlayıcı
    haberleşme port protokolü
    Modbus RTU
    Uni-Telway
    haberleşme port desteği
    RS485
    ilgili etiket tipi
    Etiket tipinin otomatik algılanması
    ISO 14443 standart etiketler
    ISO 15693 standart etiketler
    besleme gerilimi limitleri
    19,2...29 V DC
    akım tüketimi
    < 60 mA
    durum LED'i
    1 LED (çift renk) için haberleşme ağı
    1 LED (çift renk) için RFID haberleşme
    sıkma torku
    < 1 N.m
    işaret
    CE
    ürün ağırlığı
    0.057 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    UL, FCC
    standartlar
    ETSI EN 301 489-1
    ETSI EN 301 489-3
    ETSI EN 300 330-1
    ETSI EN 300 330-2
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    IP koruma derecesi
    IP65 'e uygunIEC 60529
    titreşim direnci
    2 mm[Alan](f =[Alan]5...29,5 Hz)uyumluluk standardı EN 60068-2-6
    7 gn[Alan](f =[Alan]29,5...150 Hz)uyumluluk standardı EN 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn için 11 ms 'e uygunEN 60068-2-27
    IK koruma derecesi
    IK02 'e uygunEN 50102
    elektromanyetik uyumluluk
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi içinkontak deşarjı ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 6 kV 'e uygunIEC 61000-4-2
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi içinhava deşarjı ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 8 kV 'e uygunIEC 61000-4-2
    Elektromanyetik alanlara duyarlılık ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi içinsinyal portları ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi içingüç portları ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
    1,2/50 µs şok dalgaları bağışıklık testi ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 10 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
    Iletimli RF kesintileri ( tornavidayla: 3) - test seviyesi 10 V 'e uygunIEC 61000-4-6
    Güç frekansındaki manyetik alan ( tornavidayla: 4) - test seviyesi 30 A/m 'e uygunIEC 61000-4-8
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • French
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Sürüm 3.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RFID OsiSense XG - Smart Antenna, User Manual (Sürüm 06)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CAD files for XGCS4901201: RFID Identification control, smart antenna 40x40x15 (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGCS4901201 40x40 RFID compact station with Modbus communication (Sürüm 1.0)
    XGCS RFID compact stations, XGSZ and TCSA connection boxes (Sürüm 1.0)
    XGCS4901201 40x40 RFID compact station with Modbus communication (Sürüm 1.0)
    XGCS RFID compact stations, XGSZ and TCSA connection boxes (Sürüm 1.0)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGCS4/8... and XGW4F... 13,56 MHz RFID compact stations (Sürüm 2.0)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.