Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

  • Ana
    ürün ya da bileşen tipi
    Tags
    Ürün serisi
    Inductel
    Tamamlayıcı
    bellek tipi
    FeRAM
    bellek kapasitesi
    2 kB
    okuma döngüsü sayısı
    10000000000
    yazma döngüsü sayısı
    10000000000
    okuma süresi
    12 ms + (1.5 ms per byte)
    yazma süresi
    12 ms + (1.5 ms per byte)
    sabitleme modu
    Vidalarla
    veri saklama süresi
    10 yr
    bellek çalışma
    Oku/yaz
    [Sn] nominal algılama mesafesi
    60 mm
    okuma/yazma döngüsü sayısı
    10000000000
    dış boyut
    60 x 40 x 15 mm
    ürün ağırlığı
    0.05 kg
    genişlik
    60 mm
    derinlik
    15 mm
    yükseklik
    40 mm
    Ortam
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    IP koruma derecesi
    IP67
    standartlar
    IEC 60801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    darbe dayanımı
    50 gn IEC 60068-2-27 11 ms
    titreşim direnci
    20 gn NF C 20-706 10...500 Hz
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 24.10.2018
    Boyut 200 B
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 24.10.2018
    Boyut 200 B
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.