Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Inductel
    Tamamlayıcı
    station type
    With separate head
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V DC
    akım tüketimi
    < 200 mA
    haberleşme port protokolü
    REFLEXE, Open
    haberleşme port desteği
    RS485
    bellek tipi
    EEPROM
    ürün uyumluluğu
    Read/write tag (XGS B1..)
    Read/write tag (XGS B2..)
    Read/write tag (XGS B3..)
    Read/write tag (XGS B6444034)
    ürün ağırlığı
    0.36 kg
    rezidüel dalgalanma
    <= 4 V
    besleme gerilimi limitleri
    21...28 V DC
    iletim hızı
    300...57600 bauds
    Ortam
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    IP koruma derecesi
    IP67
    standartlar
    IEC 60801-2
    IEC 60801-4
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...55 °C
    darbe dayanımı
    50 gn IEC 60068-2-27 11 ms
    titreşim direnci
    20 gn NF C 20-706 10...500 Hz
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 24.10.2018
    Boyut 200 B
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 24.10.2018
    Boyut 200 B
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.