Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

RFID taşınabilir tanı terminali - 13,56 MHz

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XG
    ürün ya da bileşen tipi
    Taşınabilir tanı terminali
    RFID tanı terminal adı
    XGST
    işletim sistemi
    Microsoft Windows
    yazılım gösterimi
    CE.NET Profesyonel Kayıtlı
    yazılım versiyonu
    V4.2
    işlemci adı
    Intel Xscale PXA255
    Tamamlayıcı
    RFID frekansı
    13.56 MHz
    terminal kullanımı
    Kompakt istasyonlarda teşhis
    Etiketler üzerinde okuma/yazma işlemleri
    [Us] nominal besleme gerilimi
    11...18 V DC harici
    7,2 V DC NiMH şar edilebilir pil
    otonomi
    4 sa
    işlemci frekansı
    400 MHz
    bellek açıklaması
    Genişletilebilir Compact Flash kartı için slot, 128 kB'a kadar
    Dahili veri depolama Compact Flash, 64 kB
    Dahili RAM RAM/SDRAM, 64 kB
    ekran tipi
    QVGA TFT renkli dokunmatik ekran
    ekran boyutu
    72 x 54 mm
    piksel çözünürlüğü
    320 x 240 piksel
    anahtarın sayısı
    45
    durum LED'i
    1 LED şarj
    5 LED
    haberleşme port desteği
    RS 232
    işaret
    CE
    ürün ağırlığı
    0.943 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    CE
    standartlar
    FCC sınıf A bölüm 15225
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...50 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -25...55 °C
    bağıl nem
    5...95 %
    IP koruma derecesi
    IP65
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 02.04.2019
    Boyut 200 B
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 02.04.2019
    Boyut 200 B
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGS... / XGH... RFID System Product Environmental Profile (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.