Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Jumper Ethernet M12/RJ45 düz/dirsekli ekranlı 10m

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XG
    aksesuar / ayrı parça kategorisi
    Bağlantı aksesuarları
    aksesuar / ayrı parça tipi
    Bağlantı kablosu
    ürün ya da bileşen tipi
    Ethernet bakır kablo
    ürün uyumluluğu
    XGSZ33ETH
    XUW
    XGSZ33EIP
    aksesuar / ayrı parça varış yeri
    Ethernet ağı
    Tamamlayıcı
    kablo uzunluğu
    10 m
    iletim hızı
    100 Mbit/s
    iletim desteği orta
    2 bükülmüş ekranlı çift
    iletişim ağı kategorisi
    Cat 5
    AWG göstergesi
    AWG 26
    elektrikli bağlantı
    1 erkek konnektör, RJ45 düz konnektör ile 4 pim(ler)
    1 erkek konnektör, M12 dirsekli konnektör ile 4 pim(ler) - kodlama tipi: D kodlama
    iletken malzeme
    Bakır
    kapak malzemesi
    PUR
    ürün ağırlığı
    0.43 kg
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP67
    standartlar
    EIA/TIA-568
    IEC 60754-2
    ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
    çevresel özellik
    RoHS uyumlu
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Sürüm 3.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XGCS850C201 Ethernet Smart Antenna, User Guide (Sürüm 01)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.