Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

basınç anahtarı XMA 6 bar - ayarlanabilir skala 2 eşik - 1 K/A

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XM
    basınç sensör tipi
    Elektromekanik basınç sensörü
    basınç sensör adı
    XMA
    basınç sensörü boyutu
    6 bar
    kontak tipi ve düzenleme
    1 K/A ani hareketli
    kontrollü sıvı
    Hava (0...70 °C)
    Taze su (0...70 °C)
    Deniz suyu (0...70 °C)
    sıvı bağlantı türü
    G 1/4 (dişi) 'e uygunISO 228
    kablo girişi
    Pg 13.5 kablo rakoru için 2 giriş tapped 'e uygunNF C 68-300
    elektrikli bağlantı
    Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
    elektrikli devre tipi
    Kontrol devresi
    [In] nominal akım
    3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
    1.5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
    0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
    ayar
    Harici
    kapağın rengi
    Şeffaf
    çalışmanın basınç anahtarı tipi
    2 eşik arasındaki düzenleme
    skala tipi
    Sabit diferansiyel
    yerel ekran
    Olmadan
    muhafaza malzemesi
    Lexan 123 katkılı PC
    basınç yükselmesinde ayarlanabilir anahtarlama aralığı
    1...6 bar
    basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı
    0.2...4.8 bar
    basınz aktüatörü
    Diyafram
    yüksek ayarda minimum olası diferansiyel
    1.2 bar
    düşük ayarda minimum olası diferansiyel
    0.8 bar
    tahrip basıncı
    30 bar
    sıvıyla temas eden malzemeler
    Kanvaz kaplı nitril
    Krom kaplanmış çinko alaşım
    maksimum izin verilen olağandışı basınç
    13.5 bar
    Tamamlayıcı
    yükseklik
    113 mm
    genişlik
    57 mm
    derinlik
    97.5 mm
    çalışma konumu
    Herhangi bir konum
    maksimum izin verilen basınç - döngü başına
    7.5 bar
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigortası tip gG (gl)
    çalışma hızı
    10 cyc/mn
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 Vuyumluluk standardı EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
    elektrik dayanıklılığı
    1000000 cycles, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
    mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    tekrarlama doğruluğu
    < 3.5 %
    ürün ağırlığı
    0.43 kg
    Ortam
    standartlar
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    ürün sertifikaları
    CCC
    CSA
    UL
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    koruyucu bakım
    TC
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf I 'e uygunIEC 536
    IP koruma derecesi
    IP54 'e uygunEN/IEC 60529
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Sürüm 2.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMA..., XMP... and XMX... pressure switches - CSA certificate of compliance (Sürüm 1.0)
    XMA... and XMX... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Sürüm 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (Sürüm 05)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMA... and XMX... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Sürüm 1.0)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMPA12B2131 Power Pressure Switch, Product Environmental Profile (Sürüm 4.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.