Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

basınç anahtarı XMLA 10 bar - sabit skala 1 eşik - 1 K/A

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XM
    ürün ya da bileşen tipi
    Elektromekanik basınç sensörü
    basınç sensör tipi
    Elektromekanik basınç sensörü
    cihaz kısa adı
    XMLA
    basınç sensörü boyutu
    10 bar
    kontrollü sıvı
    Hava (0...70 °C)
    Taze su (0...70 °C)
    Hidrolik yağ (0...70 °C)
    sıvı bağlantı türü
    1/4" - 18 NPTF (dişi)
    elektrikli bağlantı
    Vida kelepçeleri terminalleri 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    AWG göstergesi
    AWG 20...AWG 14
    kablo girişi
    Cable gland 7...13 mm
    kontak tipi ve düzenleme
    1 K/A
    ürüne özel uygulama
    -
    çalışmanın basınç anahtarı tipi
    1 tek eşiğin algılaması
    elektrikli devre tipi
    Kontrol devresi
    skala tipi
    Sabit diferansiyel
    yerel ekran
    Ile
    basınç yükselmesinde ayarlanabilir anahtarlama aralığı
    0.6...10 bar
    basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı
    0.1...9.5 bar
    maksimum izin verilen olağandışı basınç
    22.5 bar
    tahrip basıncı
    45 bar
    basınz aktüatörü
    Diyafram
    sıvıyla temas eden malzemeler
    FPM, FKM
    Çinko alaşım
    muhafaza malzemesi
    Çinko alaşım
    [In] nominal akım
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1
    Tamamlayıcı
    düşük ayarda doğal diferansiyel
    0,5 bar (+/- 0,05 bar)
    yüksek ayarda doğal diferansiyel
    0,5 bar (+/- 0,05 bar)
    maksimum izin verilen basınç - döngü başına
    12.5 bar
    terminal bloğu tipi
    4 terminal
    çalışma hızı
    120 cyc/mn
    tekrarlama doğruluğu
    < 2 %
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    300 Vuyumluluk standardı CSA C22.2 No 14
    500 Vuyumluluk standardı EN/IEC 60947-1
    300 Vuyumluluk standardı UL 508
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
    yardımcı kontak çalışma
    Ani hareketli
    kontak malzemesi
    Gümüş kontaklar
    terminaller arasında direnç
    < 25 mOhmuyumluluk standardı IEC 255-7 kategori 3
    < 25 mOhmuyumluluk standardı NF C 93-050 yöntem A
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigortası tip gG (gl)
    mekanik dayanıklılık
    5000000 cycles
    ayar
    Harici
    yükseklik
    113 mm
    derinlik
    75 mm
    genişlik
    35 mm
    ürün ağırlığı
    0.685 kg
    Ortam
    standartlar
    UL 508
    CE
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    ürün sertifikaları
    LROS (Lloyds register of shipping)
    EAC
    UL
    CSA
    BV
    CCC
    koruyucu bakım
    TC (standart versiyon)
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma konumu
    Herhangi bir konum
    titreşim direnci
    4 gn[Alan](f =[Alan]30...500 Hz) uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf I 'e uygunIEC 1140
    Sınıf I 'e uygunIEC 536
    Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
    IP koruma derecesi
    IP66 'e uygunEN/IEC 60529
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    RoHS
    REACh
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CAD for XMLA010A2S13: pressure switch XMLA 10 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Sürüm 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Sürüm 1.0)
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Sürüm 07)
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Sürüm 1.0)
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Sürüm 1.0)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 11.04.2019
    Boyut 200 B
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 11.04.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Sürüm 1.0)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Sürüm 4.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.