Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   OsiSense XM
XMPE12C2242 ürün görseli Schneider Electric

XMPE12C2242

Green premium brand logo
XMPE12C2242 ürün görseli Schneider Electric
XMPE12C2242
Green premium brand logo

basınç sensörü XMP - 12 bar- G 3/8 dişi - 3 NK- AÇMA/KAPAMA düğmesi kontrolü

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XM
    Basınç sensör tipi
    Elektromekanik basınç sensörü
    basınç sensör adı
    XMP
    basınç sensörü boyutu
    12 bar
    sıvı bağlantı türü
    G 3/8 (dişi) 'e uygunISO 228
    kontrollü sıvı
    Hava (0…70 °C)
    Taze su (0…70 °C)
    Deniz suyu (0…70 °C)
    kablo girişi
    Pg 13.5 plastik kablo rakorlu 2 giriş, kablo dis çapi: 9…13 mm 'e uygunNF C 68-300
    kontak tipi ve düzenleme
    3 NK ani hareketli
    ürüne özel uygulama
    -
    çalışmanın basınç anahtarı tipi
    2 eşik arasındaki düzenleme
    elektrikli bağlantı
    Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: minimum: 2 x 4 mm²
    elektrikli devre tipi
    Güç devresi
    skala tipi
    Ayarlanabilir diferansiyel
    yerel ekran
    Olmadan
    bölünemez miktar başına satış
    1
    Tamamlayıcı
    basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı
    0,3…10,3 bar
    ayar aralığı yüksek ayarı
    1,3…12 bar
    düşük ayarda minimum olası diferansiyel
    1 bar
    yüksek ayarda minimum olası diferansiyel
    1,7 bar
    yüksek ayarda maksimum olası diferansiyel
    8,4 bar
    tahrip basıncı
    30 bar
    dekompresyon valfi tipi
    Düz valf anında bağlantı
    Kontrol tipi
    AÇIK/KAPALI düğmesi
    terminal bloğu tipi
    6 terminal
    basınz aktüatörü
    Diyafram
    sıvıyla temas eden malzemeler
    Kanvaz kaplı nitril
    Krom kaplanmış çinko alaşım
    muhafaza malzemesi
    Fiberglas katkılı PA
    Çalışma konumu
    Herhangi bir konum
    maximum operating rate
    10 cyc/mn
    tekrarlama doğruluğu
    3,5 %
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
    25 MOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A
    elektrik dayanıklılığı
    1000000 cycles 1,5 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 400 V AC 3 faz
    500000 cycles 3 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 400 V AC 3 faz
    600000 cycles 1,5 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 230 V AC 3 faz
    700000 cycles 2,2 kW, çalisma hizi <10 cyc/mn, yük faktörü: 0,4, 400 V AC 3 faz
    Mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    ayar
    Tırtıklı düğme ve somun
    Ürün ağırlığı
    0,45 kg
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (1-2)NC
    (5-6)NC
    (3-4)NC
    Derinlik
    98 mm
    Yükseklik
    138 mm
    Genişlik
    57 mm
    Ortam
    Ürün sertifikaları
    EAC
    Standartlar
    CE
    EN/IEC 60947-4-1
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    titreşim direnci
    3 gn[Alan](f =[Alan]10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf I 'e uygunIEC 60536
    IP koruma derecesi
    IP54 'e uygunEN/IEC 60529
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller7
    • Türkçe2
    • English5
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 23.7 MB
    Tarih 14.06.2016
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 88 KB
    Tarih 19.08.1999
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2 MB
    Tarih 01.12.2016
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XMPE12C2242 : XMPE12C2242_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XMPE12C2242_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    XMPE12C2242_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XMPE12C2242 : XMPE12C2242_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    XMPE12C2242_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    XMPE12C2242_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 214.9 KB
    Tarih 13.03.2018
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 288.5 KB
    Tarih 01.11.2017
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /