Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Preventa XPS
XPSVNE1142P ürün görseli Schneider Electric

XPSVNE1142P

Green premium brand logo
XPSVNE1142P ürün görseli Schneider Electric
XPSVNE1142P
Green premium brand logo

modül XPSVN - sıfır hız algılama - motor güç kaynağı <= 60 Hz için 24 V DC

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Preventa Güvenlik otomasyonu
    Ürün ya da bileşen tipi
    Preventa güvenlik modülü
    güvenlik modülü adı
    XPSVNE
    güvenlik modülü uygulaması
    Sıfır hız algılama için
    modülün fonksiyonu
    Star-delta izleme ile 3 fazlı motoru izleme
    Değişken sayıdaki kutuplar ve yıldız-delta başlatma ile 3 fazlı motor izleme
    3 fazlı motor + değişken hızlı sürücü izleme
    3 fazlı motor izleme
    XPS AK izleme
    Yıldız-delta motor yolverici ve koruma anahtarı tip XCS E izleme
    Dc motor izleme
    güvenlik seviyesi
    PL d/kategori 3 değerine erişebilir 'e uygunEN/ISO 13849-1
    SILCL 2'ye erişebilir 'e uygunEN/IEC 62061
    güvenlik güvenilirlik verisi
    MTTFd = 124,1 yıl 'e uygunEN/ISO 13849-1
    DC > % 99 'e uygunEN/ISO 13849-1
    PFHd = 9,26E-9 1/sa 'e uygunEN/IEC 62061
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V DC - 15...10 %
    çıkış tipi
    Röle, 1 NA + 1 NK devre(ler), gerilimsiz
    ek devrelerin sayısı
    2 solid state çıkışı
    Tamamlayıcı
    ürün varış yeri
    Motor güç beslemesi <= 60 Hz için
    maximum power consumption in W
    3,5 W
    giriş gerilimi
    500 Vrms
    giriş algılama eşiği
    0,01...0,1 V
    kesme kapasitesi
    180 VA bekleme AC-15 C300 röle çıkışı
    1800 VA kalkış AC-15 C300 röle çıkışı
    kesme kapasitesi
    1,2 A -de 24 V (DC-13) zaman sabiti: 50 ms için NK röle çıkış devresi
    1,5 A -de 24 V (DC-13) zaman sabiti: 50 ms için NA röle çıkış devresi
    10 mA -de 48 V için solid state çıkış devresi
    20 mA -de 24 V için solid state çıkış devresi
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    2,5 A için röle çıkışı
    ilgili sigorta değeri
    4 A gG için röle çıkışı 'e uygunEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 bölüm 200
    minimum çıkış akımı
    10 mA için röle çıkışı
    minimum çıkış gerilimi
    17 V için röle çıkışı
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    300 V (kirlilik derecesi 2) 'e uygunIEC 60947-5-1
    300 V (kirlilik derecesi 2) 'e uygunDIN VDE 0110 bölüm 1 ve 2
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV asiri gerilim kategorisi III 'e uygunIEC 60947-5-1
    4 kV asiri gerilim kategorisi III 'e uygunDIN VDE 0110 bölüm 1 ve 2
    yerel sinyalleme
    4 LED
    bağlantılar - terminaller
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu esnek kablo: 0,2...1,5 mm² kablo uçsuz, 2 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu esnek kablo: 0,2...2,5 mm² kablo uçsuz, 1 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu esnek kablo: 0,25...1 mm² kablo uçlu, şevsiz, 2 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu esnek kablo: 0,25...2,5 mm² kablo uçlu, şevli, 1 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu esnek kablo: 0,25...2,5 mm² kablo uçlu, şevsiz, 1 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu esnek kablo: 0,5...1,5 mm² kablo uçlu, çift şevli, 2 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu katı kablo: 0,2...1 mm² kablo uçsuz, 2 tel
    Tutucu vida kelepçesi terminalleri, çıkarılabilir terminal bloğu katı kablo: 0,2...2,5 mm² kablo uçsuz, 1 tel
    montaj desteği
    35 mm simetrik DIN rayı
    Derinlik
    114 mm
    Yükseklik
    99 mm
    Genişlik
    45 mm
    Ürün ağırlığı
    0,5 kg
    Ortam
    Standartlar
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    TÜV
    IP koruma derecesi
    IP20 (terminaller) 'e uygunEN/IEC 60529
    IP40 (muhafaza) 'e uygunEN/IEC 60529
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -10…55 °C
    Depolama ortam koşulları
    -25…85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller14
    • Türkçe6
    • English11
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 772.8 KB
    Tarih 02.02.2017
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 209.2 KB
    Tarih 16.12.2015
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 4.5 MB
    Tarih 11.12.2019
    prp.document.label.format htm
    Boyut 202 B
    Tarih 01.07.2010
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 368 KB
    Tarih 01.03.2010
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XPSVNE1142P : XPSVNE1142P_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XPSVNE1142P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    XPSVNE1142P_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XPSVNE1142P : XPSVNE1142P_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    XPSVNE1142P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    XPSVNE1142P_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 530.5 KB
    Tarih 12.06.2018
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.2 MB
    Tarih 01.05.2018
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XPSVNE1142P : XPSVNE1142P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    XPSVNE1142P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    XPSVNE1142P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /