Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   OsiSense XS & XT
XS2L06PA340 ürün görseli Schneider Electric

XS2L06PA340

XS2L06PA340 ürün görseli Schneider Electric
XS2L06PA340

endüktif sensör XS2 Ø6,5 - U33mm - paslanmaz - Sn2,5mm - 12..24VDC - kablo 2m

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XS
    seri adı
    Genel amaç
    sensör tipi
    Endüktif yakınlık sensörü
    cihaz uygulaması
    -
    sensör adı
    XS2
    sensör tasarımı
    Silindir Ø 6.5 mm düz
    boyut
    33 mm
    gövde tipi
    Sabit
    dedektör gömme montaj kabulü
    Sıva altı monte edilemez
    malzeme
    Paslanmaz çelik
    çıkış sinyalinin tipi
    Gizli
    kablolama tekniği
    3 telli
    [Sn] nominal algılama mesafesi
    2,5 mm
    Dijital çıkış fonksiyonu
    1 NA
    çıkış devre tipi
    DC
    Dijital çıkış tipi
    PNP
    elektrikli bağlantı
    Kablo
    kablo uzunluğu
    2 m
    [Us] nominal besleme gerilimi
    12...24 V DC
    mA cinsinden anahtarlama kapasitesi
    <= 200 mAile aşırı yük ve kısa devre koruması
    IP koruma derecesi
    IP67 'e uygunIEC 60529
    Tamamlayıcı
    algılama yüzeyi
    Ön
    ön malzeme
    PPS
    muhafaza malzemesi
    Paslanmaz çelik 303
    çalışma bölgesi
    0…2 mm
    kablo düzenleme
    3 x 0,11 mm²
    tel yalıtım malzemesi
    PvR
    durum LED'i
    Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
    besleme gerilimi limitleri
    10…38 V DC
    anahtarlama frekansı
    <= 5000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (kapalı)
    akım tüketimi
    <= 10 mA yüksüz
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    İşaretleme
    CE
    dişli uzunluğu
    27 mm
    Yükseklik
    7 mm
    uzunluk
    33 mm
    Ürün ağırlığı
    0,025 kg
    Ortam
    Ürün sertifikaları
    UL
    CSA
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…85 °C
    titreşim direnci
    25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller3
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 20 MB
    Tarih 13.04.2016
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 425.2 KB
    Tarih 01.04.1999
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 89.3 KB
    Tarih 01.12.2011
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /