Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   OsiSense XS & XT
XT118B1FAL2 ürün görseli Schneider Electric

XT118B1FAL2

XT118B1FAL2 ürün görseli Schneider Electric
XT118B1FAL2

kapasitif sensör - XT1 - silindir M18 - pirinç - Sn 5mm - kablo 2m

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XT
    sensör tipi
    Kapasitif yakınlık sensörü
    ürüne özel uygulama
    Yalıtımlı ve iletken malzemelerin algılanması
    sensör adı
    XT1
    sensör tasarımı
    Silindir M18
    boyut
    70 mm
    gövde tipi
    Sabit
    dedektör gömme montaj kabulü
    Sıva altı monte edilebilir
    malzeme
    Metal
    muhafaza malzemesi
    Nikel kaplı pirinç
    çıkış sinyalinin tipi
    Gizli
    kablolama tekniği
    2 telli
    [Sn] nominal algılama mesafesi
    5 mm
    Dijital çıkış fonksiyonu
    1 NA
    çıkış devre tipi
    AC
    elektrikli bağlantı
    Kablo
    kablo uzunluğu
    2 m
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24...240 V AC 50...60 Hz
    maximum delay response
    20 ms
    IP koruma derecesi
    IP67 'e uygunIEC 60529
    IP67 'e uygunIEC 60947-5-2
    Tamamlayıcı
    ISO dişi
    M18 x 1
    algılama yüzeyi
    Ön
    [Sa] güvenli çalışma mesafesi
    0…3,6 mm
    ayar bölgesi
    1…5 mm
    diferansiyel hareket
    < 0,2 x Sr
    tekrarlama doğruluğu
    < 0,1 x Sr
    tel yalıtım malzemesi
    PVC
    durum LED'i
    Çıkış durumu göstergesi: 1 LED (sarı)
    besleme gerilimi limitleri
    20…264 V AC
    maximum residual current
    5 mA açık durum
    anahtarlama frekansı
    <= 25 Hz
    maximum voltage drop
    <6 V (kapalı)
    akım tüketimi
    < 3 mA
    maximum delay first up
    100 ms
    maximum delay recovery
    20 ms
    maksimum anahtarlama akımı
    330 mA
    İşaretleme
    CE
    ayarlama
    Potansiyometre ile hassasiyet
    dişli uzunluğu
    55 mm
    uzunluk
    70 mm
    Ürün ağırlığı
    0,15 kg
    Ortam
    Standartlar
    EN/IEC 60947-5-2
    Ürün sertifikaları
    CETLus
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    titreşim direnci
    10 gn genlik = 1 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak 'e uygunIEC 61000-4-2
    8 kV hava 'e uygunIEC 61000-4-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    3 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
    hızlı geçici akımlara direnç
    2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller5
    • Türkçe2
    • English3
    • French2
    • Spanish1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Selection guide, general, references, characteristics, schemes, adjustment, setting-up and dimensions.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3 MB
    Tarih 19.09.2017
    Açıklama
    Selection guide, general, references, characteristics, schemes, adjustment, setting-up and dimensions.
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 273.3 KB
    Tarih 01.09.2013
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XT118B1FAL2 : XT118B1FAL2_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XT118B1FAL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    XT118B1FAL2_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XT118B1FAL2 : kapasitif sensör - XT1 - silindir M18 - pirinç - Sn 5mm - kablo 2m
    Açıklama
    kapasitif sensör - XT1 - silindir M18 - pirinç - Sn 5mm - kablo 2m
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    kapasitif sensör - XT1 - silindir M18 - pirinç - Sn 5mm - kablo 2m
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 533.5 KB
    Tarih 13.03.2018
    Açıklama
    EU declaration of conformity
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /