Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

ZB5RZC2 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Harmony XB5R

Harmony XB5R - ZB5RZC2

Bileşenler

ZB5RZC2 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Harmony XB5R
Harmony XB5R - ZB5RZC2
Bileşenler

Ø40 mm- Siyah Mantar Başlı Düğme - yaylı

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB5R
    ürün ya da bileşen tipi
    Kablosuz ve pilsiz iletici
    cihaz kısa adı
    XB5R
    ürün uyumluluğu
    ZBZ28
    şev malzemesi
    Plastik
    montaj çapı
    40 mm
    bölünemez miktar başına satış
    1
    sinyalleme birimi başlığı biçimi
    Yuvarlak
    operatörün tipi
    Yaylı dönüş
    operatör profili
    Siyah mantar Ø 40 mm işaretsiz
    Tamamlayıcı
    CAD genel genişliği
    56 mm
    CAD genel yüksekliği
    52.59 mm
    CAD genel derinliği
    150.2 mm
    mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    mekanik dayanıklılık
    Serbest düşme direnci (test seviyesi: 1000 mm) 'e uygunEN/IEC 60068-2-32
    Ortam
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    IP koruma derecesi
    IP30 (arka yüz) 'e uygunIEC 60529
    IP65 (ön yüz) 'e uygunUL Tip 12
    IP65 (ön yüz) 'e uygunIEC 60529
    NEMA koruma derecesi
    NEMA 12
    IK koruma derecesi
    IK03 'e uygunIEC 50102
    standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    ürün sertifikaları
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listeli
    titreşim direnci
    +/- 10 mm[Alan](f =[Alan]2...11 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Sürüm 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Sürüm 1.0)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB4R XB5R Wireless and Batteryless pushbuttons and XALD (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.