Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

ZB6AA9 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6AA9

Başlıklar

ZB6AA9 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Harmony XB6
Harmony XB6 - ZB6AA9
Başlıklar

6 renkli başlıklı sıva altı basmalı düğme başlığı Ø16 yaylı dönüş işaretsiz

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB6
    ürün ya da bileşen tipi
    Işıksız Buton için başlık
    cihaz kısa adı
    ZB6
    şev malzemesi
    Plastik
    montaj çapı
    16 mm
    bölünemez miktar başına satış
    1
    sinyalleme birimi başlığı biçimi
    Yuvarlak
    operatörün tipi
    Yaylı dönüş
    operatör profili
    6 renk seçim sıva altı işaretsiz
    operatör ek bilgisi
    6'lı renkli başlıklar seti ile
    Tamamlayıcı
    CAD genel genişliği
    18 mm
    CAD genel yüksekliği
    18 mm
    CAD genel derinliği
    33 mm
    ürün ağırlığı
    0.016 kg
    Ortam
    koruyucu bakım
    TC
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf II 'e uygunIEC 61140
    IP koruma derecesi
    IP65 'e uygunIEC 60529
    NEMA koruma derecesi
    NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94
    NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94
    NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94
    NEMA 13 'e uygunUL 50
    NEMA 4 'e uygunUL 50
    NEMA 4X 'e uygunUL 50
    standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    ürün sertifikaları
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    titreşim direnci
    +/- 3 mm[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    5 gn[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Sürüm 2.1)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Head\pushbutton\Flush round - ZB6AA... (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.09.2017
    Boyut 65.7 KB
    Tarih 16.09.2017
    Boyut 95.1 KB
    Head\pushbutton\Flush round - ZB6AA... (Sürüm 1.0)
    Tarih 26.09.2011
    Boyut 37.9 KB
    Tarih 26.09.2011
    Boyut 31.6 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6 Control and signaling units (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.10.2018
    Boyut 104.3 KB
    XB6 Control and signaling units (Sürüm 1.0)
    Tarih 26.10.2018
    Boyut 3.7 MB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Sürüm 03)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.