Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

ZB6EG5B ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6EG5B

Elektrikli fonksiyonlar

ZB6EG5B ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Harmony XB6
Harmony XB6 - ZB6EG5B
Elektrikli fonksiyonlar

entegre LED'li 48...120V gövde/sabitleme bilezikli sarı ışık bloğu

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB6
    ürün ya da bileşen tipi
    Pilot ışıkları için eksiksiz gövde
    cihaz kısa adı
    ZB6
    bölünemez miktar başına satış
    5
    bağlantılar - terminaller
    Faston konnektörler (2,8 x 0,5 mm)
    ışık kaynağı
    LED
    ampul tabanı
    Entegre LED
    ışık bloğu beslemesi
    Doğrudan
    ışık kaynağı rengi
    Sarı
    [Us] nominal besleme gerilimi
    48...120 V AC
    Tamamlayıcı
    CAD genel yüksekliği
    14 mm
    CAD genel derinliği
    58 mm
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (X1-X2)PL
    ürün ağırlığı
    0.003 kg
    çalışma konumu
    Herhangi bir konum
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    250 V (kirlilik derecesi: 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV 'e uygunEN 60947-1
    sinyalleme tipi
    Sabit
    besleme gerilimi limitleri
    40...132 V AC
    kesinti dayanımı
    1 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-5
    2 kV serbest havada 'e uygunIEC 61000-4-5
    Ortam
    koruyucu bakım
    TC
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf II 'e uygunIEC 61140
    standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    ürün sertifikaları
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    titreşim direnci
    +/- 3 mm[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    5 gn[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    hızlı geçici akımlara direnç
    2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
    elektrostatik deşarja direnç
    6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-2-6
    8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-2-6
    elektromanyetik emisyon
    Sınıf B 'e uygunIEC 55011
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Sürüm 2.1)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ZB6E B/G/M/H Indicator light (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.10.2018
    Boyut 151.4 KB
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Sürüm 03)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.