Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Harmony XB4
ZBE203 ürün görseli Schneider Electric

ZBE203

Green premium brand logo
ZBE203 ürün görseli Schneider Electric
ZBE203
Green premium brand logo

başlık Ø22 için çift kontak bloğu 2NA vida kelepçesi terminali

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontak bloğu
    Ürün grubu
    ZBE
    bölünemez miktar başına satış
    5
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunIEC 60529
    kontak tipi ve düzenleme
    2 NA
    kontak işlemi
    Yavaş kesen
    kontak bloğu tipi
    Çift
    kontak kullanımı
    Standart kontaklar
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 'e uygunEN 60947-1
    Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN 60947-1
    Tamamlayıcı
    Ürün ağırlığı
    0,02 kg
    pozitif açıklık
    Olmadan
    çalışma hareketi
    2,6 mm (NA değişimi elektrik durumu)
    4,3 mm (toplam hareket)
    çalışma gücü
    5 N NA değişimi elektrik durumu
    Mekanik dayanıklılık
    10000000 cycles
    sıkma torku
    0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
    vida başının şekli
    Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
    Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
    Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
    kontak malzemesi
    Gümüş alaşım (Ag/Ni)
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN 60947-1
    [Ie] nominal çalışma akımı
    3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    elektrik dayanıklılığı
    1000000 cycles, AC-15, 1 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, AC-15, 1,5 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, DC-13, 0,15 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, DC-13, 0,4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-7), 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8), 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    bloğun montajı
    Ön montaj
    Kullanım koşulu
    Buton bileziğine montaj
    elektrik yapısı kodu
    C2 (miktar <= 3)
    C4 (miktar <= 2)
    C6 (miktar <= 2)
    C8 (miktar <= 1)
    C10 (miktar <= 2)
    C13 (miktar <= 3)
    M2 (miktar <= 2)
    M4 (miktar <= 2)
    M8 (miktar <= 2)
    cihaz sunumu
    Basic element
    Ortam
    koruyucu bakım
    TH
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -40…70 °C
    Standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Ürün sertifikaları
    GOST
    DNV
    CSA
    UL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    GL
    BV
    titreşim direnci
    5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller14
    • Türkçe5
    • English11
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 17 MB
    Tarih 26.11.2019
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 20.5 MB
    Tarih 29.07.2019
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CAD for ZBE203: double contact blocks for head Ø22 2NO screw clamp terminal (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZBE203: double contact blocks for head Ø22 2NO screw clamp terminal (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 163.3 KB
    Tarih 23.05.2019
    Açıklama
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 155.7 KB
    Tarih 24.02.2017
    Açıklama
    CSA Certificate
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 94.2 KB
    Tarih 18.02.2014
    Açıklama
    UL Certificate
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 218.8 KB
    Tarih 01.02.2015
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ZBE203 : ZBE203_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    ZBE203_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    ZBE203_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 799.2 KB
    Tarih 01.10.2018
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ZBE203 : ZBE203_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    ZBE203_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    ZBE203_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 199.5 KB
    Tarih 19.04.2016
    Açıklama
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 679.6 KB
    Tarih 01.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 169.1 KB
    Tarih 01.11.2011
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ZBE203 : ZBE203_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    ZBE203_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    ZBE203_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /