Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Harmony XB4
ZBV6 ürün görseli Schneider Electric

ZBV6

Green premium brand logo
ZBV6 ürün görseli Schneider Electric
ZBV6
Green premium brand logo

BA9s ampul <= 250V vida kelepçesi terminalleri için başlık Ø22 için ışık bloğu

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Ürün ya da bileşen tipi
    Işık bloğu
    Ürün grubu
    ZBV
    bölünemez miktar başına satış
    5
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 'e uygunEN 60947-1
    Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN 60947-1
    sinyalleme tipi
    Sabit
    ışık kaynağı
    Ampul dahil değil
    ampul tabanı
    BA 9s
    ışık bloğu beslemesi
    Doğrudan
    [Us] nominal besleme gerilimi
    <= 250 V
    Tamamlayıcı
    Ürün ağırlığı
    0,016 kg
    sıkma torku
    0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
    vida başının şekli
    Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
    Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
    Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
    Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
    hizmet ömrü
    100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
    kesinti dayanımı
    1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
    bloğun montajı
    Ön montaj
    elektrik yapısı kodu
    M7
    M8
    MF2
    P3
    PF2
    cihaz sunumu
    Basic element
    Ortam
    koruyucu bakım
    TH
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -40…70 °C
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunIEC 60529
    Standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Ürün sertifikaları
    CSA
    UL listeli
    hızlı geçici akımlara direnç
    2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
    elektrostatik deşarja direnç
    6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
    8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
    elektromanyetik emisyon
    Sınıf B 'e uygunIEC 55011
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller10
    • Türkçe3
    • English7
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 17 MB
    Tarih 26.11.2019
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 20.5 MB
    Tarih 29.07.2019
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 163.3 KB
    Tarih 23.05.2019
    Açıklama
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 155.7 KB
    Tarih 24.02.2017
    Açıklama
    CSA Certificate
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ZBV6 : ZBV6_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    ZBV6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    ZBV6_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 799.2 KB
    Tarih 01.10.2018
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ZBV6 : ZBV6_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    ZBV6_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    ZBV6_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 199.5 KB
    Tarih 19.04.2016
    Açıklama
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 679.6 KB
    Tarih 01.10.2018
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ZBV6 : ZBV6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    ZBV6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    ZBV6_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /