Schneider Electric Easy UPS 3 Serisi kolayca kurulan ve bağlanan, kullanımı ve bakımı kolay, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sistem odaları ve diğer kritik yük uygulamaları için ideal bir 10-600 kVA güç aralığında seçenekleri olan üç fazlı UPS ailesidir.
- Easy UPS 3 Serisi, seçimi ve kullanımı kolay güç koruması çözümüdür.
- EcoStruxure™ Asset Advisor kritik ekipmanınızı izler ve korur, bağlantılı varlıkların durumu ile ilgili doğrudan cep telefonunuza aktarılan canlı veriler, akıllı alarmlar ve veri tabanlı bilgiler aracılığıyla 7/24 görünürlük sağlar.
- Kompakt ve hafif bir formla geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve güçlü aşırı yük koruması sağlar. Devreye alma hizmeti sistem performansını, kaliteyi ve güvenliği optimize eder.
Kolay Kurulum ve Çalıştırma
Hafif ve kompakt form faktörüyle az yer kaplar. Kolay döngü testi, yük bankası gerekmeksizin, UPS’in performansını yük bağlantısının yapılmadan görmenizi sağlar.
Çok Yönlü
UPS'in esnekliğini artıran kapasite yükseltme kitleriyle yalnızca ihtiyacınız olan seçenekler için ödeme yapın. Dahili, harici ve başka marka akü seçenekleri ile.
Dayanıklı ve Rekabet Gücü Yüksek
Dayanıklılığı artıran özelliklerle veri merkezinizi ve elektrik odanızı koruyun: Dahili toz filtresi, 40°C'ye kadar çalışma sıcaklığı, Geniş giriş gerilimi aralığı.

– Online modda %96'ya kadar verimlilik
– ECO modunda %99'a kadar verimlilik
• PF=1 güç faktörüyle güç kayıplarını ve soğutma gereksinimlerini minimize edin (kW=kVA)
Ürünleri İncele
Easy UPS 3S
Küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve diğer kritik iş uygulamaları için kurulumu, kullanımı ve servisi kolay 10-40kVA, 400V 3 fazlı UPS.
Easy UPS 3M
Küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve diğer kritik iş uygulamaları için kurulumu, kullanımı ve servis işlemleri kolay 60-200 kVA, 400 V 3 fazlı UPS.
Easy UPS 3L
Ticari ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra orta ve büyük ölçekli veri merkezleri ve ortak yerleşim tesisleri için konfigürasyonu, kullanımı ve bakımı kolay 500-600 kVA, 400 V 3 fazlı UPS.

Galaxy, kritik IT, ticari ve endüstriyel tesislerde en yüksek performansı sağlayan yüksek verimli, modüler, kullanımı kolay 10 - 1500 kW üç faz kesintisiz güç kaynağıdır.
- Galaxy, yüksek verimli patentli teknolojileri ve modüler mimarisi ile toplam sahip olma maliyetinizi en aza indirirken, kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarır.
- EcoStruxure, uzak IT lokasyonlarının gerçek zamanlı durum güncellemelerini doğrudan akıllı telefonunuza göndererek operasyonunuzu kolaylaştırır.
- Sağlam tasarımı ve sektör lideri performansıyla Galaxy, kritik altyapınız için ideal çözümdür.
Yeni Patentli Hibrid Teknolojisi
Her yük seviyesinde tam koruma modunda elektrik tasarufu ve online modda %97'ye varan verimlilik sağlar.
Kompakt Tasarım
Yüksek yoğunluklu teknoloji ve tamamen önden erişim sunan Galaxy VS kapalı alanlarda en düşük oranda yer kaplar.
Lityum-iyon Akü
Birlikte sunulan lityum-iyon akü sayesinde uzun ömürlü, kompakt ve güvenilir enerji depolar.

Yük korumasından ödün vermeden bugün mevcut olan en yüksek enerji tasarrufunun tadını çıkarın – patentli sıfır kesintili transfer tasarımımız her an gönül rahatlığı sunar:
- % 99'a kadar birinci sınıf verimlilik ile mükemmel yük koruması
- Sürekli şarj edilen aküler
- UPS standardı IEC 62040-3 sınıf 1 çıkış performansı ile uyumlu
- Güç faktörü düzeltme var, harmonik yok
Ürünleri İncele
Galaxy VS
Galaxy VS, kritik IT, ticari ve endüstriyel tesislerde en yüksek performansı sağlayan yüksek verimli, modüler, kullanımı kolay 10-100 kW üç faz kesintisiz güç kaynağıdır.
Galaxy VM
Orta ölçekli veri merkezlerine veya endüstriyel ortamlara sorunsuz bir şekilde entegre olan, son derece verimli 160-225 kVA 480 V ve 160-200 kVA 400 V 3 fazlı UPS
Galaxy VX
Büyük tesisler, veri merkezleri ve iş açısından kritik uygulamalar için esnek işletim modlarıyla son derece verimli ve ölçeklendirilebilir.
İletişime Geç
Size en uygun çözümleri uzmanlarımızdan yardım alarak seçmek için hemen bize ulaşın.