Size en uygun MCCB’yi seçmeye yönelik ipuçları edinin
MCCB popüler bir elektrikli cihazdır ve asıl kullanımı elektrik akımlarını kesmektir. Peki MCCB nedir? Aşağıdaki makale aracılığıyla MCCB hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz
MCCB nedir?
MCCB, genellikle; blok devre kesici olarak adlandırılan ingilizce "Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu elektrikli cihaz bir blok devre kesicidir ve ana kullanım alanı açmak ve kapatmaktır. Aşırı yük, kısa devre veya voltaj düşüşü gibi elektriksel olaylar meydana geldiğinde 1 faz, 2 faz ve 3 faz dahil olmak üzere elektrik akımları sağlar.
MCCB'nin pratikte uygulanması
MCCB hayatımızda son derece önemli bir rol oynamaktadır. MCB küçük devre kesicinin düşük akımı varsa ve evler, apartmanlar, ofisler vb. gibi sivil projelerde kullanılıyorsa, MCCB 1000A'e kadar yüksek akımına sahiptir ve yaygın olarak kullanılır. Özellikle kontrol sistemleri, bina enerji dağıtım sistemleri veya ülkemizin ulusal şebeke sistemi gibi endüstriyel projelerde çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
MCCB'nin Çalışma Prensibi
MCCB EASYPACT EZC100 : IEC 60947-2, NEMA AB1 ve JIS C 8201 standartlarına uygun, blok şeklinde MCCB EASYPACT EZC100 otomatik devre kesicidir. 415V'de sırasıyla 7.5, 10, 15, 30kA kısa devre kesme akımına sahiptir. . Manyetizma prensibine göre ve 15 ila 100A arasında değişen nominal akımla korunur.MCCB EASYPACT EZC250 EZC400/630 : IEC 60947-2, NEMA AB1 ve JIS C 8201 standartlarına uygun bir MCCB hattıdır. 415V'de sırasıyla 18, 25, 36, 50kA kısa devre kesme akımına sahiptir. Manyetizma prensibine göre ve 100 ila 600A arasında değişen nominal akımla korunur.MCCB EASYPACT CVS : IEC 947-2 standartlarına uygun MCCB Easypact CVS100-630 blok tipi otomatik devre kesici hattıdır. Açma ünitesi 0,7 ila 1 (CVS100BS için 0,8 ila 1) termo-manyetik koruma açma (TMD) arasında ayarlanabilir. Nominal akım 16A ile 600A arasında değişir ve Ics = %100 Icu. Aynı zamanda bazı aksesuarlar Compact NSX ile paylaşılabilmektedir
MCCB Sınıflandırması
MCCB Schneider elektrik ekipmanları güvenliğin sağlanması, elektrik sisteminin kontrol edilmesi, kısa devrelerin, yangınların ve diğer elektrik olaylarının önlenmesinde mükemmel seçim olacaktır. MCCB Schneider aynı zamanda IEC-898 standartları, ISO 9001 kalite yönetimi ve ISO 14000 çevre yönetimi sertifikaları gibi uluslararası kuruluşlar tarafından kalite akreditasyon standartlarını da karşılamaktadır.Günümüzde Schneider MCCB'lerin en popüler türlerinden bazıları şunlardır:MCCB – EasyPact EZS100E/F : TMD termal manyetik çip ile korunan bir MCCB hattıdır. Açma ünitesi tipi düzeltmesi (belirtilmedi). Bu tip MCCB sabit bir şekilde kurulur ve bazı aksesuarları EZC100 ile paylaşabilir. Bunlar arasında en tipik ürün grupları şu şekilde sıralanabilir: EZS100E 3P (25kA @380/415V), EZS100E 4P (25kA @380/415V), EZS100E 3P (30kA @380/415V), EZS100E 4P (30kA @380/ 415V)
MCCB nasıl çalışır?
Temel olarak MCCB, termal manyetik kesme makinelerine hemen hemen benzer bir çalışma prensibine sahiptir. Çünkü MCCB termik mekanizmaya göre çalışarak aşırı yük korumasını gerçekleştirecektir.Normalde MCCB tipleri ana, yardımcı ve ark olmak üzere 2 ila 3 kontaktan oluşacaktır. Normal durumdayken MCCB, kontağa temas eden 2 eklemli kanca ve 3 eklemli kanca sayesinde kontağı kapatacaktır. Aynı zamanda kontak, akımın MCCB'den geçmesine izin verecektir.Devrede aşırı yük, kısa devre veya gerilim düşmesi nedeniyle ayarlanan kesme değerinin üzerinde akım aktığı tespit edilirse önce ark kontağı kapanacak, ardından yardımcı kontağa ve son olarak da ana kontağa ulaşacaktır. Devrenin kesilmesi durumunda ise tam tersine önce ana kontaklar açılacak, ardından buna göre yardımcı kontaklar ve ark kontağı açılacaktır.Ayrıca MCCB'de bir ayırma anahtarı bulunur ve bu anahtar kesicinin manuel olarak bağlantısını kesmek için kullanılır. Böylece cihazın bakımı veya yükseltilmesi gerektiğinde proaktif olarak bu cihazın bağlantısını kolayca ve güvenli bir şekilde kesebiliyoruz.