PLD nedir? Faydaları ve kullanımı
PLD nedir? Faydaları ve kullanımı
PLD elektrik panoları, bu cihazın avantajları ve üstün özellikleri sayesinde günümüzde yaşamda ve endüstride son derece önemli bir rol oynamaktadır. Peki PLD cihazı nedir? Faydaları ve uygulamaları nelerdir? Aşağıdaki makale aracılığıyla ayrıntılı olarak öğrenelim!
PLD elektrik kabini nedir (polyester ayaklı muhafaza)?
Programlanabilir mantık cihazı (PLD), PLD (polyester zemine monte muhafaza) olarak da bilinen bir elektrik kabininin bileşenlerinden biridir. Bu cihaz yeniden yapılandırılabilir dijital devreler oluşturmak için kullanılır. Sabit işlevlere sahip ayrık mantık kapıları kullanılarak oluşturulan dijital mantığın aksine PLD, üretim sırasında bilinmeyen bir işleve sahiptir.
Bu nedenle PLD'nin bir devrede kullanılabilmesi için öncelikle cihazın istenilen fonksiyona programlanması gerekir. Böylece diğer sabit mantık cihazlarıyla karşılaştırıldığında PLD, karmaşık mantık tasarımının basitleştirilmesine yardımcı olacak ve daha yüksek performans sağlayabilecektir. Ancak mikroişlemcilerden farklı olarak PLD programlama, cihazdaki portlar arasında yapılan bağlantıları değiştirebilir.
Şu anda PLD, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı türe ayrılmıştır:
- Programlanabilir dizi mantığı, programlanabilir mantık dizileri ve genel dizi mantığı dahil olmak üzere basit programlanabilir mantık cihazları (SPLD'ler);
- Karmaşık Programlanabilir Mantık Cihazları (CPLD'ler) ve Harici Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA'ler). Bunlar arasında SPLD en düşük karmaşıklığa sahip programlanabilir mantık cihazıdır, CPLD ise karmaşık programlanabilir mantık cihazıdır ancak yalnızca basit tasarımlar için uygundur. Ayrıca FPGA da karmaşık programlanabilir bir mantık cihazıdır ancak kullanıcı tarafından "dışarıdan" yeniden programlanabilme yeteneğine sahiptir ve yarı iletken fabrikasının karmaşık üretim hattına bağlı olmayacaktır.
PLD'nin özellikleri
Zemine monte DIN polyester kapaklar ve aksesuarlar
PLD programlanabilir mantık cihazının tüm parçaları cam elyaf takviyeli polyester malzemeden, sıcak sıkıştırmayla kalıplanmış, RAL7035 renginde yapılmıştır. Ürün tüm yüzeylere eşit şekilde uygulanacaktır. Sabit noktalar için çıkıntılar kalıplanmıştır.
Sigorta tipine göre 4 genişlik boyutu:
Her sigorta tipine bağlı olarak özellikle aşağıdaki gibi 4 genişlik boyutu vardır:
- DIN00 için 465 mm.
- DIN0 için 590 mm.
- DIN1 için 785 mm.
- DIN2 için 1115 mm.
PLD'nin öne çıkan bazı özellikleri de şunlardır:
- Koruma seviyesi IP43 ve IP54'e yükseltilecek aksesuarlar.
- Döşeme: 465, 590 ve 795 mm genişlikler için 1 kapı; 1115 mm genişlik için 2 kapı.
- Kapı 180° açılır ve ters döner.
- 2 kapılı versiyonda orta kısımdaki orta kısım gövdeye veya kapıya sabitlenebilmektedir.
- Emniyet kilitli tutamak ve 3 hareket noktası vardır.
- Toplam yalıtım, sınıf II düzeneklerin üretimi için uygundur.
- Darbe dayanımı: IK10.
- Otomatik kapanma: HB40 olarak sınıflandırılmıştır ve 960° testine dayanıklıdır.
- Yedek Parça Muhafazaları: Schneider Electric muhafazalarınız için geniş bir yedek parça yelpazesi sunar. Yani kasanın yeni çıkmış ya da birkaç yıllık olmasına bakılmaksızın değiştirmeniz gereken parçaları kolayca temin edebilirsiniz.
PLD'nin Faydaları
PLD programlanabilir mantık cihazlarının yaşamda ve endüstride son derece pratik faydaları vardır. DIN polyester malzemeden yapılmış bir kapak bu cihazın faydalarını daha da artıracaktır. Bunlardan şu şekilde bahsedilebilir:
- Halojen üretmez
- Güçlü darbe dayanımı (IK10)
- Elektrik teması riski yoktur
- Montaj plakaları ile kullanımı kolay
- Dış mekan kullanımı için entegre gölgelik
- Bakım gerektirmeden uzun ömürlü ömür
- Geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir
- Kısmen topraklanmış 900 mm'lik bir rafa monte edilebilir
- Hafiflik kurulumu kolaylaştırır
- Busbar, DIN standartlarına göre bara için gerekli mesafeye kalıcı olarak yerleştirilebilir.
PLD ve PLC arasındaki fark
PLD ve PLC endüstrilerde yaygın olarak kullanılan cihazlardır. Yazılışı oldukça benzer olsa da özellikleri, faydaları ve uygulamaları oldukça farklıdır. Bu iki tip kontrol mantığını birbirinden ayırabilmek için öncelikle PLC'nin ne olduğunu bilmelisiniz?
PLC nedir?
Programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) veya programlanabilir denetleyici, montaj hatları, programlama kolaylığı ve proses hatası teşhisleri ve üretim süreçlerini kontrol etmek için sağlam ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmış endüstriyel bir bilgisayar olarak kabul edilir.
Bugün piyasada birçok PLC türü bulunmaktadır. Bunların arasında, işlemciyle entegre bir muhafaza içinde düzinelerce giriş ve çıkışa (I/O) sahip küçük modüler cihazlardan büyük modüler cihazlara kadar birçok PLC türü vardır. (Binlerce I/O ile rafa monte edilir ve genellikle bir SCADA sistemiyle birlikte başka bir PLC ile ağ bağlantılıdır.)
Programlanabilir mantık denetleyicileri, çeşitli dijital ve analog I/O düzenlemeleri, genişletilmiş sıcaklık aralıkları, elektriksel gürültü bağışıklığı için tasarlanabilir ve titreşime veya darbeye karşı dayanıklıdır. Makine işlemlerini kontrol eden programlar genellikle yedek pillerde veya kalıcı bellekte saklanır.
PLC'ler yaygın olarak zorlu ortamlara uygun, son derece güvenilir otomasyon kontrolörleri olarak bilinir.
Ek olarak, çıkışın giriş koşullarına göre sınırlı bir süre içinde üretilmesi gerektiğinden, PLC zor gerçek zamanlı sisteme bir örnektir, aksi takdirde istenmeyen davranışlar ortaya çıkacaktır.
Özetle, PLC programlanabilir mantık denetleyicisi, zengin I/O arayüz modülleri, modüler yapısı, basit programlaması ve öğrenmesi kolay, basit kurulumu ve kolay bakımıyla son derece güvenilir olacaktır. PLC'nin ana işlevi kontrol lojik, zaman kontrolü, sayma kontrolü, adım kontrolü (sıralama) olup PID kontrolü için kullanılır, diğer bir deyişle PLC veri işleyebilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda PLC, konumlandırma kontrol modülü veya CRT modülü gibi farklı özel kontrol gereksinimlerine uygun birçok özel fonksiyon modülüne de sahiptir.
İki tip kontrol mantığı arasındaki farkı ayırt edin: PLD ve PLC
Yukarıdaki özel bilgilerle artık bu iki kontrol mantığını aşağıdaki gibi kolayca ayırt edebilirsiniz:
- PLC'ler, yazılımın değiştirilmesiyle işlevleri gerçekleştirilen sabit mantıksal cihazlardır. Bu arada PLD, işlevi iç devre yapısını değiştirerek gerçekleştirilen değişken mantıksal bir cihazdır.
- PLC'ler büyük takım tezgahlarının kontrolü, manipülatörlerin kontrolü gibi güçlü elektriksel tahrikler gibi zayıf noktalar için kullanılır. Bu arada, PLD esas olarak simülasyon ve kontrol devreleri gibi entegre devrelerin ön tasarım çalışmalarında kullanılmaktadır.