Bekçi kontrol istasyonunuzu yapılandırın
Bekçi kontrol istasyonunuzu yapılandırın
Bekçi İstasyonu Yapılandırıcı aracıyla, bağlı kontrol istasyonlarınızı birkaç tıklamayla yapılandırın. Önceden tanımlanmış modeller sayesinde istediğiniz modeli kolayca seçin ve bağımlı kontrol istasyonlarınızı özelleştirin.
Bekçi kontrol istasyonları yapılandırıcısı, Schneider Electric tarafından SKYP, XAVA, XACB, XACD aralıkları için yapılandırma sürecini kolaylaştıran bir araçtır. Bu araç, kullanıcıların, Bekçi kontrol istasyonlarını belirli uygulama gereksinimlerine göre kolaylıkla özelleştirmelerini ve uyarlamalarını sağlar. Konfigüratör sayesinde kullanıcılar, muhafaza malzemesini, devre türlerini, tek veya 2 hızlı kaldırma motorunu, push-buton anahtarlarının sayısını ve deliklerin boyutunu 2 mm'den 12 mm'ye kadar zahmetsiz bir şekilde seçebilir. Ardından uyumluluk ve optimum performans için kullanıcılar tüm aksesuarları da seçebilir.
Özellikler
- Kolay konfigürasyon: Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için birden fazla seçeneğe sahip basit konfigürasyon.
- Ayrıntılı bilgiTeknik bilgiler: Kullanılabilen tüm seçenekler için çizimler.
Aracı başlatırken, 4 ana adımı hızla geçeceksiniz:
- Adım 1 "Bekçi kontrol istasyonunun modelini seçin" Yapılandırmak istediğiniz "Seçici" içinden kolaylıkla bir model seçin.
- Adım 2 "Seçeneklerinizi Seçin" Muhafazayı ve aksesuarları seçerek bakiye kontrol istasyonlarını yapılandırın
- Adım 3 "Check & Save" (Kontrol ve Kayıt) "Summary Tab"de yapılandırılmış Bekçi kontrol istasyonunuzu kontrol edin ve daha sonra kullanmak için kaydedin.
- 4. Adım "Teklif isteyin" Ekli konfigürasyon dosyasını içeren bir e-posta ile yerel Schneider Satış Temsilcinize gönderin veya teklif almak için Müşteri Hizmetleri Merkezimize başvurun.