Elektrik altyapınızı koruyun
Koruma ve Kontrol
PowerLogic Koruma ve Kontrol çözümleri, kritik elektrik altyapısının güvenilirliğini, verimliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir gelişmiş ürün paketi sunuyor. Kapsamlı ürün yelpazemiz gelişmiş koruma ve kontrol, verimli ark parlaması koruması ve etkili trafo merkezi kontrolü sunuyor.
- PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform

PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform Easergy P5 Motor Koruma Rölesi 
Easergy P5 Motor Koruma Rölesi
Easergy P5 Motor Koruma Rölesi PowerLogic™ P3 Protection Relays 
PowerLogic™ P3 Protection Relays
PowerLogic™ P3 Protection Relays PowerLogic™ P1 Protection Relays 
PowerLogic™ P1 Protection Relays
PowerLogic™ P1 Protection Relays
Hassas ölçüm, doğru ölçüm
Metre
Kapsamlı güç ve enerji sayaçları yelpazemiz, elektrik sistemlerinizin etkin yönetimi için hassas izleme sunuyor. Entegre yazılım çözümlerimizle birlikte, operasyonlarınızda verimliliği ve performansı artırmak için doğru veriler ve içgörüler sağlıyorlar.
- PowerLogic ION 9000

PowerLogic ION 9000
PowerLogic ION 9000 PowerLogic™ ION8650 Advanced Utility Meters 
PowerLogic™ ION8650 Advanced Utility Meters
PowerLogic™ ION8650 Advanced Utility Meters PowerLogic™ ION7400 Power Quality Meters 
PowerLogic™ ION7400 Power Quality Meters
PowerLogic™ ION7400 Power Quality Meters PM8000 Enerji Kalite Analizörü 
PM8000 Enerji Kalite Analizörü
PM8000 Enerji Kalite Analizörü PowerLogic PM5000 serisi 
PowerLogic PM5000 serisi
PowerLogic PM5000 serisi PowerLogic PM3000 Serisi 
PowerLogic PM3000 Serisi
PowerLogic PM3000 Serisi
Güç kesintilerine karşı koruma
Güç faktörü düzeltme
PowerLogic AccuSine ve PowerLogic DVR serileri de dahil olmak üzere aktif filtrelerimiz ve dengeleyicilerimiz güç kalitesini artırmak için tasarlandı. Kondansatör gruplarımız ve bileşenlerimizle birlikte, verimliliği artırmak ve optimum güç sistemi performansı sağlamak için güçlü enerji yönetimi çözümleri sunuyorlar.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.