Tabii ki Harmony!
Yüksek performanslı makineler ve paneller oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İhtiyacınız olan tüm butonlar, anahtarlar ve sinyal lambalar burada!Ödün vermeyen bir çözümdür.
Gerçekler
Sağlamlık - En zorlu ortamlara dayanacak performans
Modern tasarım - Elektrik panoları ve makinelere tarz katan dokunuş
Kurulum tasarrufu - Maliyetleri düşük tutmaya yardımcı olan verimlilik için tasarlanmıştır
Operasyonel verimlilik - Operasyonları daha basit ve verimli hale getiren yenilikçi özellikler
Basit bir seçim - İhtiyaçların% 80'ini karşılayan sadece 100 ürün referansı
Tek bir tedarikçi - Piyasadaki en kapsamlı ürün yelpazesi
Kontrol ve sinyal ürünleri Harmony Easy XA2 serisini keşfedin!
Ücretsiz dökümanımızı indirin, kumanda butonlar, mandal butonlar ve sinyal lambaları hakkında detaylı bilgi sahibi olun.
Harmony Kontrol & Sinyal Ürünleri
Sağlam ve ergonomik kumanda butonlar ile makine ve panolarınızdan çok daha fazla verim alın.
Makinemi nasıl daha şık yapabilirim?
Modern Tasarım
Harmony Flush, makinelerinizin görünümünü ve yapısını iyileştirmenin kolay yoludur.
Operatör arayüzümün stilini nasıl seçebilirim?
Operatör Arayüzü
Makinenizin tasarımını iyileştirin ve basma düğmesi, pilot ışık, seçici anahtar, gösterge tutucu ve gösterge paneli için yeni Harmony özelleştirme aracıyla operatör arayüzünüzü optimize edin.
Karanlık ortamlarda bile e-durdurmamı hızla yerelleştirme
Güvenlik
Bazen, büyük bir felaketi önlemek için fark yaratan şey bir saniyedir. Yeni ışıklı acil durdurma düğmemiz Harmony XB5 ile hızlı hareket edin.
mySE üzerinde özelleştirilmiş butonları nasıl sipariş edebilirim?
Özelleştir
Yeni Harmony özelleştirme aracı ile makinenizin tasarımını iyileştirin ve operatör arayüzünüzü optimize edin. SE.com adresinde özelleştirin ve distribütörünüzün mySE sipariş etmesine izin verin.
Temel ürünler
- Harmony XB4

Harmony XB4
Harmony XB4 Harmony XB5 
Harmony XB5
Harmony XB5 Harmony XB7 
Harmony XB7
Harmony XB7 Harmony eXLhoist 
Harmony eXLhoist
Harmony eXLhoist Harmony XB5S 
Harmony XB5S
Harmony XB5S Harmony XB5R 
Harmony XB5R
Harmony XB5R Harmony XVU 
Harmony XVU
Harmony XVU Harmony XVR 
Harmony XVR
Harmony XVR
Verimli operatör iş istasyonları oluşturma
Operatör arayüzünüzü nasıl optimize edebilirsiniz? Harmony ile butonlarınızı ve işaretlerinizi özelleştirmek ve bunları daha ergonomik, sezgisel ve okunması kolay iş istasyonlarında kullanmak için gerekli araçlara sahip olursunuz

Tüm ihtiyaçlarınıza en uygun cevap. Tozlu, patlayıcı atmosferler için tasarlanmış olan ATEX sertifikalı kumanda butonlarımızı keşfedin

Tüm endüstriyel uygulamalarınızı, IK06'ya kadar mekanik şoklara dayanıklı olarak tasarlanmış kumanda butonlarımızla tasarlayın. 3 noktalı vidalı montaj ile sabit ve güvenli, titreşimlere dayanıklı bağlantı elde edin.

IP66,67,69,69K koruma sınıfı ile su geçirmeyen, -40°C dan +70°C'ye kadar genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı ile tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek olan kumanda butonlarımızla tanışın.
Tarz katın
Harmony yassı montaj aparatı
Yeni Harmony yassı montaj aparatı, plastik ya da metal Harmony butonların ve sinyal lambalarının estetiğini yükseltmek için tasarlanmış düşük maliyetli bir çözümdür.
Kablosuz uzaktan kumanda
Harmony eXLhoist
Güvenlikten ödün vermeden vinç operasyonunu kontrol etmenin kolaylığını artırın. Ergonomik ve sağlam olması, uygulamalarınızın çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.
Bilgi talep edin
İhtiyacınız olan tüm butonlar, anahtarlar ve sinyal lambaları için Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
Bize ulaşın
Alarm yönetiminin temelleri: Uygulamanız için en iyi çözümü seçme
Akıllı makinelere giden yolda: Farklı alarm yönetimi seçenekleri nelerdir ve hangisi sizin için en uygunudur?
Makaleyi okuyunMakine ayarlarının temelleri: Müşteriniz için en iyi makineyi oluşturma
Akıllı makinelere giden yolda: Doğru makineleri tasarlamak doğru kararlar vermeyi gerektirir, burada size nasıl yardımcı olduğumuzu gösteriyoruz.
Makaleyi okuyunMakine tasarımında pürüzsüz estetiğin kökenleri
Estetik evrimin tasarımı nasıl sonradan düşünülen bir unsur olmaktan çıkarıp ürün geliştirmede kilit bir unsur haline getirdiğini görün.
Makaleye devam etEndüstriyel üretimler tek bir hatalı düğme yüzünden durma noktasına gelebilir mi?
İş dünyasında ve endüstride beklenmedik "sürprizler" meydana gelir ve genellikle önlenebilir masraflara ve üretim kaybına neden olur.
Makaleye devam etEstetiğin önemi
Müşterileriniz makinelerinizi ilk gördükleri anı hatırlayacak ve bu onların satın alma kararlarını etkileyecektir.
Makaleye devam etEstetik, makine verimliliğini artırabilir mi?
Sıva altı ve standart montaj arasında nasıl seçim yapacağınızı veya özelleştirilmiş ürünlerin makinelerinize fayda sağlayıp sağlayamayacağını merak ediyor musunuz?
Makaleye devam et
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.