Kontaktörün Mucidi Schneider Electric’ den Inovasyon ve Liderlikte 100 Yıl!
Anahtarlama ve korumadan; izleme ve denetime kadar TeSys serisinin yenilikçi gücüne güvenin.
Tasarım aşamasından kurulum ve devreye almaya, işletmeden servise kadar tüm makina yaşam döngüsü boyunca benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Nesne odaklı avatar teknolojisinin avantajlarını keşfedin.
Dünyanın en az enerji harcayan AC/DC kontaktörü TeSys D Green, inovatif elektronik bobinleri sayesinde elektromekanik tip kontaktörlere kıyasla %80 ’e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Buna ek olarak, ara bağlantı rölesi olmadan doğrudan PLC kontrolü, daha az referans sayısı ile yalın ve kolay ürün seçimi ve sessiz çalışma performansı gibi özellikleriyle de ayrıca öne çıkıyor.
5 temel avantaj:
- Düşük kumanda akımı ile daha az enerji tüketimi 80A’ e kadar doğrudan PLC kontrolü
- Bobin akımını izleme ve kontrol imkanı, mekanik şok ve titreşim kaynaklı kontak konumu değişiminin önüne geçebilme
- Sabit açma/kapama süresi ile işletme güvenliği
- Donanım iyileştirme söz konusu olduğunda işletmelerdeki mevcut kontaktörlerin yerine kolayca kullanılabilme
Tüm endüstriler için üst düzey güvenlik
TeSys motor koruma ve yol vericiler serisi, uluslararası standartlara göre uyulması gereken tüm yalιtιm ve koruma ihtiyaçlarını karşılar. Kapaklardaki renk ayrımı sayesinde, güvenlik açısından kritik cihazların istenmeyen manuel kapanmalarının önüne geçer. Her TeSys kontaktörü mekanik olarak bağlantılı olmasının yanı sıra güvenlik uygulamaları için de ayna kontaklarıyla donatılmıştır.
Motor koruma şalterinize, cep telefonunuz ile bağlanın!
Yeni nesil dijital motor koruma şalteri TeSys GV4 PEM için tasarlanan TeSys GV4 Mobile App'i kullanmayı öğrenin! TeSys GV4 Mobile App ile ürün ayarlarınızı cep telefonunuz üzerinden yapılandırabilir ve sistem bakımınızı kolaylaştırabilirsiniz.
TeSys GV4 ile ‘Dijital’ dönüsüm: Mobil teknoloji motor koruma salteri ile bulustu!
- Start Smart: Ergonomik döner kurma kolları sayesinde çabuk ve kolay kurulum!
- Run Smart: Patentli EverLink™ teknolojisi ile kesintisiz, güvenilir ve uzun ömürlü güç bağlantısı!
- Stay Smart: NFC teknolojisi sayesinde motor koruma şalterinize akıllı telefonunuz ile bağlanın!
Solutions for your industries and applications
HVAC
İstenilen ortam sıcaklığına herhangi bir düşüş yaşamadan ulaşmanızı sağlayan güvenilir ürünler ile HVAC sisteminizin 7 gün 24 saat erişilebilir olmasını sağlayın.
Learn moreKonveyör Hatları
Konveyör hattınızın kontrol kabinini merkezileştirin ve alandan 80% kazanarak kendinize yarar sağlayın.
Genset
Güçlü TeSys çözümleri ile jeneratörünüzün en zorlu koşullarda bile çalışmasını sağlayın.
Pompalama
Enerji tasarruflu ve düşük maliyetli çözümlerle endüstride veya altyapıda tekli/çoklu sürücülü pompaları optimize edin.
Learn more
Su ve Atık Su
Enerji kullanımını azaltarak, işletme masraflarını düşürün. Suyun güvenilir bir şekilde arıtma ve dağıtma süreçlerini iyileştirin.
Learn moreGıda ve İçecek
Değişen müşteri alışkanlıklarına uyum sağlayarak sürdürülebilir, verimli, esnek ve çevre dostu çözümler sunun.
Learn more
Piyasadaki en esnek sistem
TeSys motor koruma ve yol vericiler serisinin seçimi ve kullanımı kolaydır. Tek bir kontrol ünitesi üzerinden çeşitli akım ve kontrol voltaj ayarı imkanı sağlar. Panel tasarımlarınızı iyileştiren TeSys serisi, tak-çalıştır kolaylığı ile esnekliği de beraberinde getirir. Geniş seçim aralığına sahip TeSys kurulum aksesuarları, stok ve maliyetleri düşürmenize yardımcı olur.
TeSys Ürün Kataloğu
GörüntüleTeSys H Ürün Kataloğu
TeSys Seçim Rehberi
Görüntüle
Öne Çıkan Ürünler
Öne Çıkan Ürünler