Elektrik ekipmanlarınızı kontrol edilen, güvenli, nitelikli ve korumalı çalışma koşullarında koruyun. Küçük kutulardan büyük yer tipi kabinlere, PanelSeT (önceki adıyla Spacial ve Thalassa) elektrik muhafazaları, endüstri veya altyapıdaki tüm uygulamalara uygundur. Ayrıca, ClimaSys termal korumalar, dahili tüm elektrik ve elektronik bileşenlerin kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için sıcaklık ve nemi kontrol altında tutar.
PanelSeT'in Faydaları
Sürdürülebilirlik
Videoyu izleyinKoruma
Esnek çözümler
Termal yönetim
Çözümlerimizi keşfedin
Mekanik tesislerin endüstriyel ortamı, elektriksel ve elektronik bileşenleri tozdan, yağ sıçramalarından ve darbelere karşı koruma konusunda özellikle talepkardır. Bu tür ortam koşulları, uygulamaya uygun ve uygulanması kolay muhafazaları gerektirir.
Gıda ve içecek, ilaç ve petrokimya sanayileri ile altyapılar, hijyen ve korozyon direnci açısından özellikle yüksek taleplere sahiptir. PanelSeT panolar, iki paslanmaz çelik kalitesinde sunulur:
- 304L: korozyona dayanıklı ve temizlenmesi kolaydır. Gıda üretimi için uygundur.
- 316L, aynı zamanda "deniz paslanmaz çeliği" olarak bilinir: tuz veya klor nedeniyle çok yüksek korozyon direncine sahiptir.
Yazılım paketi: Muhafaza ile ilgili işlerinizi daha verimli hale getirin
Tasarım aşamasından bakıma kadar, yazılım paketimiz ve CAD kütüphanelerimiz, projelerin yaşam döngüsü boyunca performansınızı artırmak için muhafazalarla birlikte sunulmaktadır.
Custom Enclosure Configurator (Özelleştirilmiş Muhafaza Yapılandırıcı)
PanelSeT muhafazaları kendi gereksinimlerinize göre özelleştirmenizi sağlayan, geniş seçenek yelpazesi sunan sezgisel bir araç; anında fiyat teklifleri ve teslimat süreleri sunar.
Muhafazaları çevrimiçi özelleştirin >Proclima: Çevrimiçi termal optimizasyon
En verimli termal yönetim konfigürasyonunu belirleyerek panolarınızın aşırı ısınmasını ve içerde yoğuşma oluşmasını önleyin.
ProClima'ya erişinETAP ile SEE Electrical 3D Panel+
ETAP ve Schneider Electric iş birliği sayesinde, 1200’ün üzerinde ürün arasından pano ve aksesuarlarını seçerek panolarınızı SEE Electrical 3D Panel+ ile yapılandırın.
SEE Electrical 3D için muhafaza modelleri SEE Electrical 3D Panel+ hakkında daha fazla bilgi
CAD kitaplıkları
Tasarım sürecinizi kolaylaştırmak ve mühendislik projelerinize sorunsuz entegrasyon sağlamak için kapsamlı CAD dosyaları ve ePlan makroları kütüphanemize erişin.
CAD kitaplığını keşfedin ePlan makrolarını indirin
Çeşitli endüstrilerin ve uygulamaların farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış Evrensel Muhafazalar serimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Evrensel Muhafazalarımız değerli elektrikli ekipmanlarınız için güvenilir ve emniyetli bir muhafaza çözümü sunar.
Schneider Electric olarak, elektrikli bileşenlerinizi dış etkenlerden korumanın ve bunların optimum işlevselliğini sağlamanın önemini anlıyoruz. Bu nedenle Evrensel Muhafazalarımız dayanıklı çelik ve güvenilir metal gibi yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Bu muhafazalar olağanüstü dayanıklılık ve yapısal bütünlük sunarak ekipmanlarınızı tozdan, nemden ve diğer çevresel faktörlerden korur.
Geniş kabin muhafazaları yelpazemizle, özel gereksinimlerinize en uygun çözümü bulabilirsiniz. İster sınırlı alanlar için kompakt bir muhafazaya, ister kapsamlı kurulumlar için daha büyük bir muhafazaya ihtiyacınız olsun, Evrensel Muhafazalarımız esneklik ve uyarlanabilirlik sunar. Bu muhafazalar, çeşitli elektrik bileşenlerini barındıracak şekilde tasarlanmış olup, kurulum ve bakım için kolay erişim sağlar.
Çelik muhafazalarımız, üstün kaliteleri ve sağlam yapılarıyla bilinir. Çelik kullanımı uzun ömürlü dayanıklılık sağlayarak, zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir. Çelik muhafazalarımız fiziksel hasara karşı mükemmel koruma sağlayarak elektrikli ekipmanlarınızın güvenli ve çalışır durumda kalmasını sağlar.
Evrensel Muhafazaları seçtiğinizde, yenilik ve mükemmellik taahhüdümüze güvenebilirsiniz. Muhafazalarımız, kullanıcı dostu tasarımlar ve sezgisel erişim noktaları sunarak pratiklik düşünülerek tasarlanmıştır. Bu, elektrikli bileşenlerinize kolay kurulum, bakım ve erişim sağlayarak, kesinti sürelerini azaltır ve üretkenliği en üst düzeye çıkarır.