本文档提供了用于机器或系统自动化的 Harmony GTU 系列标准箱操作员终端的基本安全信息和基本安装指南。它包括与电击、爆炸和电弧相关的危险警告,以及 I 级 2 区环境的适当安装要求。该文档涵盖部件标识、状态 LED 指示器、一般规格(包括 12 Vdc 的额定输入电压)、环境温度范围和大气压力要求。提供了安装到显示模块、USB 电缆紧固夹安装和电池更换说明的安装程序。用户必须参阅通过二维码访问的完整 Harmony GTU 用户手册以获取详细的产品使用信息。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。