常見問題 (FAQs)

Premium 類比量輸入模板 TSXAEY414 為多量程輸入的模板,能直接接 0~20mA 或 4~20mA 信號嗎?

公佈日期: 27 十月 2016

不能直接接 0~20mA 或 4~20mA 信號,需要 250Ω-0.1%-1/2W-25ppm/ ℃外部電阻,並接在輸入端子上。
這個電阻 4 個一包與模組一起供貨,也可以單獨定貨,型號為 TSXAAK2。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。