常見問題 (FAQs)

Unica Class 系列有提供長方形台規尺寸的蓋板嗎?

公佈日期: 02 五月 2016

很抱歉,Unica 全彩智能開關系列沒有提供長方形台規尺寸,由於 Unica Class 系列皆配合歐洲尺寸生產,從西班牙原裝進口的產品僅提供歐規 1-3 聯式蓋板。
 
(約略值,依各家廠商而定) 預埋尺寸 (mm) 外框尺寸 (mm)
Uncia 台規單聯 37W * 52H * 40D 80W * 116H * 13.7D
Unica 台規雙聯 135W * 135H * 41D 152W * 155H * 16D
Unica 歐規單聯 89W * 79H * 28D 102W * 93H * 11D
Unica 歐規雙聯 160W * 79H * 28D 173W * 93H * 11D
Unica 歐規三聯 231W * 79H * 28D 244W * 93H * 11D

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。