Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

 

Prisma Plus

低壓配電盤 (至3200安培)

LV 配電盤,最高 630A (G) 和 3200A (P)

Prisma Plus
  • 特點

    • 各種外箱、分電箱和配電盤的尺寸不一,IP 等級也不一樣 (IP30 到 IP55)
    • IEC 60439-1 標準
    主要特點:
    • 壁掛式外箱:Systeme G
    . 封裝外箱 160A,Icw 10kA
    . 套对系統,最高 630A,Icw 25kA
    • 立式外箱:Systeme P
    . 套对系統,最高 3200A,Icw 85kA


    優點

    以套件形式推出的實用產品,適合技藝純熟的專家 簡單、迅速且可升級的解決方案,能恰好符合相關需求。 設計相當精密。 外箱尺寸根據所用的配電盤而定。 裝置用的安裝板和前板。
    由原廠打造並嚴格測試的解決方案,能確保您的安全

    應用

    Prisma Plus 適合第三產業大樓與工業區的配電盤,最高 3200A。