Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

 

Trio無線數據傳輸器

無需認證的無線數據傳輸器

跳頻乙太網和串行數據收音機在免許可的900MHz和2.4GHz頻段工作,並設計了多功能性和靈活性的基礎。

Trio無線數據傳輸器
  • 特點

    常見的功能:
    • 可配置的操作模式: access point, remote, bridge, repeater
    • KwikStream™ 高速單無線電中繼器模式
    • Dual antenna LinkXtend™ 技術提高了使用範圍
    • Repeater 和 Bridge 設備支持本地連接的用戶設備
    • SmartPath™ 技術在網絡配置增強型冗餘
    • 在900MHz和2.4GHz的ISM頻段免許可證經營
    • Robust,跳頻,擴頻技術,卓越的抗干擾性
    • 1Watt (+30dBm) 最大允許發射功率(500mW,擁有2.4GHz的版本)
    • 高VSWR保護(900MHz的版本)
    • Trio TView+ Diagnostics為獨立的網絡管理
    • 頻譜分析儀和頻道鎖定設施
    • 256位AES數據加密(可適用於出口限制)
    • 在極端環境可靠運行: -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)


    優點

    用於工業和公共資產的無線通信

    多功能和靈活的無線網絡設計:
    • 廣闊的選擇範圍
    • 靈活的無線系統設計
    • 更大範圍的解決方案
    可靠和安全的遠程數據通信:
    • 可靠的無線電通信
    • 高級無線數據技術
    • 覆蓋廣域遠距離
    • 強固的冗餘
    • 安全的數據傳輸
    • 內置的安全功能
    • 專為惡劣的環境設計
    經營無線廣播網絡的降低總成本:
    • 最佳性能
    • 獨特的功能,以提高無線信道管理
    • 易於部署和配置
    • 功能強大的網絡管理
    • 易於維護
    • 在SCADA主機集成診斷
    • 遠程監控配置無線電系統

    應用

    石油和天然氣
    • 井口監測控制,氣體流量計算機應用,人工舉升控制器(RPC中,ESP,柱塞),注水,氣舉座閥控制
    水和廢水
    • 抽水和推進應用:P1 / P2/ P3,視頻監控 - 污水處理廠:T1 / T2/ T3/ T4,配電系統/檢漏
    電源
    • 變電站自動化,分佈式自動化,智能電網,可再生能源
    其他
    • 礦業(MMM):勘探及生產
    • 石油化工:生產,運輸
    • 樓宇自動化安全:報警系統,應急消防;入侵監測
    • 公開資料顯示一條消息:公共交通,交通管理,停車
    • 農業;環境:天氣,污染和土壤監測