特點
可實現的功能:1段速或2段速上升和下降,向左和向右移動,還可選擇急停功能
- 符合IEC標準
- 認證:具有CE,UL,CSA認證
- 防護等級高達IP65
- 雙重絕緣的聚丙烯外殼
- 螺絲夾緊接線
- 可提供完整的成套產品
- 也可提供各種零部件供客戶自行組裝
- 保固期:18個月
優點
- XAC A系列懸掛式按鈕盒堅固耐用, 符合IEC標準的安全規定, 適用於各種機械搬運設備
- 該系列產品的外形不僅簡單明了,而且操作手感舒適
應用
- 適用於各種提升機械,移動式起重機等用於各種提升機械,移動式起重機等