Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

 

Rollarc中壓屋內接觸器

中壓瓦斯接觸器

中壓瓦斯接觸器,1 到 12 kV

Rollarc中壓屋內接觸器
  • 特點

    最高 17.5 kV 的接觸器系列:
    • 3 極整合於「密封壓力系統」類型的絕緣封罩,當中裝滿 SF6。
    • 3 種版本: 基本型、固定型或抽出型。
    • 電磁式或電磁機械式。
    • 標稱電流為 400 A。
    • 標稱電流為 400 A。
    • 短路電流 10 kA。
    選項:
    • 壓力開關。
    • 選購的保險絲,提供更佳的保護。


    優點

    經由嚴密反覆測試的寶貴技術資產 SF6 接觸器系列經過完整而嚴密的反覆測試。 只要使用具高機械與電力耐性的 Rollarc 接觸器,您便能高枕無憂

    應用

    保護與控制裝置,最高 12 kV:

    • MV 馬達,
    • 電容器組與電力變壓器。