Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

 

Propivar

中壓電容器

中壓電容器 50/60Hz

Propivar
  • 特點

    Propivar 電容器可用於建立電容器組,以提供中壓網路功率因素校正。 這些產品擁有多種組件,可以根據網路的絕緣電壓、頻率和諧波污染程度來涵蓋不同的額定功率。

    技術資料:
    • 工作頻率:50 或 60 Hz
    • 最大額定無功功率:450 kvar (三階段電容器) 和 600 kvar (單階段電容器)
    • 標準:CEI 60871-1 et 2、BS 1650、VDE 0560、C22-2 N°190-M1985、NEMA CP1


    優點

    高枕無憂:
    • 壽命高達 15 年以上
    • 人員安全: 選用的內部保險絲

    應用

    • 節省電力: 功率因素校正
    • 提供電力品質: 網路污染限制