我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

FuPact 熔絲斷路器 Fupact 系列

高達1250A熔絲斷路器

產品: PacT Series

FuPact GS:隔離開關保險絲,32至1250 A(代替FuPact INF)
FuPact ISFT:水平保險絲隔離開關,100至630 A
FuPact ISFL:垂直保險絲隔離開關,160至1250 A
FuPact系列包括電子監控選項,可實現更快的短路和過載修復
銷售支援
FuPact 熔絲斷路器 Fupact 系列 Schneider Electric 高達1250A熔絲斷路器
銷售支援