範圍
Acti 9
Acti 9 系列 - 用於低壓 DIN 導軌系統的微型斷路器 (MCB) 探索適用於高達 63 A 的低壓 DIN 導軌系統的全新 Acti9 系列微型斷路器產品: 9 Series檢視詳細資料arrow2_left Acti9 iC60
高達63A的微型斷路器 (MCB) 微型斷路器在受污染的環境及網絡中運作,就保護電路及連續供電而言,可讓您放心無憂,此類斷路器尤其適用。產品: 9 Series查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left Local MCBs : C60, xC60...
Acti 9 xC60 微型斷路器 (MCB) 最高可達63 A Acti 9 xC60微型斷路器 (MCB),最高可達63 A查看産品arrow2_left Acti9 C120
微型斷路器,最大電流125 A DIN導軌微型斷路器(MCB)提供針對短路和過載電流的電路保護。 適合絕緣,符合IEC 60947產品: 9 Series查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left Acti 9 iK60
Acti-9 iK60N 產品系列 模組化斷路器,最高可達63A產品: 9 Series查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left