範圍
TeSys Deca - frame 2 接觸器
與TeSys D接觸器配合使用的馬達斷路器,可保護高達32 A(15 kW / 400 V)的馬達 前稱為TeSys GV2。馬達斷路器具有45 mm標準寬度的手動隔離,手動馬達控制以及短路和熱動保護功能。產品: TeSys查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left TeSys Deca - frame 3 接觸器
與TeSys D接觸器配合使用的斷路器,可保護高達80 A(45 kW / 400 V)的馬達 前稱為TeSys GV3。馬達斷路器以55 mm標準寬度的單元提供隔離,馬達控制和熱過流保護。產品: TeSys查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left TeSys Deca - frame 4 接觸器
與TeSys D接觸器配合使用的斷路器,可保護高達115 A(55 kW / 400 V)的馬達 前稱為TeSys GV4。緊湊、堅固且創新的馬達斷路器線路。產品: TeSys查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left TeSys Giga 斷路器
斷路器,與 TeSys D 和 TeSys F 接觸器配合使用,可保護高達 500 A (250 kW / 400 V) 的馬達 TeSys GV5 和 GV6 系列的馬達斷路器設計用於保護馬達免受過載、短路故障、相位不平衡或欠相的影響。產品: TeSys查看産品arrow2_left 啟動產品選型工具arrow2_left TeSys Quickfit 快速安裝系統
馬達啟動器安裝套件 -產品: TeSys查看産品arrow2_left