MCSeT with EvoPacT
具備 IoT 連網功能的一次側空氣絕緣中壓開關櫃,搭載抽出式 EvoPacT HVX 真空斷路器,適用電壓最高至 24kV產品: SeT SeriesMCSeT 是一款具備物聯網 (IoT) 連線功能之一次側空氣絕緣中壓室內開關櫃組件,搭載 EvoPacT HVX 可抽出式斷路器,並具備全面的健康狀態監測功能。此產品提升使用者安全性,且具備長使用壽命,可滿足 12 kV、17.5 kV、24 kV 之配電需求。
檢視詳細資料 
MCset 17.5 kV 中壓空氣絕緣開關櫃
空氣絕緣型裝甲配電櫃 (至17.5kV) 中壓配電盤 (AIS 型): 抽出型斷路器,最高 17,5 kV。MCSet 17.5 kV 是一種可提供最高用戶安全性的室內開關裝置元件。其旨在滿足最高17.5kV的所有配電需求,並包含一系列創新解決方案。產品: SeT Series檢視詳細資料 
PIX 中壓空氣絕緣開關櫃
PIX空氣絕緣開關櫃 (至24kV) PIX空氣絕緣開關櫃。PiX系列是一款室內開關設備元件,在安裝、操作和維護期間提供最高的用戶安全性、簡易性和可靠性。它可滿足24 kV以下的所有配電需求,並整合一系列創新解決方案。產品: SeT Series檢視詳細資料 
PIX High 中壓空氣絕緣開關櫃
PIX High 中壓空氣絕緣開關櫃 中壓空氣絕緣開關櫃,用於重工業、發電站和石油天然氣過程的高額定真空斷路器。產品: SeT Series檢視詳細資料 
PIX MCC 中壓空氣絕緣開關櫃
PIX MCC 中壓空氣絕緣開關櫃 適用於重工業、發電廠和石油天然氣裝置的各種應用的薄型真空接觸器產品: SeT Series檢視詳細資料 
GenieEvo 中壓空氣絕緣開關櫃
空氣絕緣型裝甲配電配電 (至17.5kV) GenieEvo是一款全方位、不影響環境的中壓開關設備系列,適用於公用事業、中壓消費者及工業變電站、資料中心、大型商業中心、醫院應用產品: SeT Series檢視詳細資料 
NEX 24中壓空氣絕緣開關櫃
NEX 24 中壓空氣絕緣開關櫃 中壓配電盤 (AIS 型):抽出型斷路器,最高24 kV產品: SeT Series檢視詳細資料 
F400-F400xe中壓空氣絕緣開關櫃
空氣絕緣型裝甲配電櫃 (至 40.5 kV) 中電壓配電盤:36 至 40.5 kV 的可抽出式斷路器產品: SeT Series檢視詳細資料 
DNF7中壓空氣絕緣開關櫃
空氣絕緣開關櫃,最高可達40.5kV 40.5 kV抽出式斷路器產品: SeT Series檢視詳細資料 
Masterclad 中壓空氣絕緣開關櫃
中壓空氣絕緣開關櫃(至 27 kV) 中壓開關裝置(AIS類型):27kV及以下的抽出式斷路器產品: SeT Series檢視詳細資料 
MCset 24 kV 中壓空氣絕緣開關櫃
空氣絕緣型裝甲配電櫃 (至24kV) 中壓配電盤 (AIS 型):抽出型斷路器,24 kV。MCSet 24 kV 是一種可提供最高用戶安全性的室內開關裝置元件。其旨在滿足24kV的所有配電需求,並採用一套採用成熟技術設計的創新解決方案。產品: SeT Series檢視詳細資料