Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140ACI03000 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140ACI03000

标准环境

140ACI03000 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140ACI03000
标准环境

模拟输入模块 Modicon Quantum - 8 I 多量程

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 新增至「我的產品」

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    模拟量输入模块
    过滤器类型
    单极低通 -3 dB在15 Hz +/- 20 %
    补充信息
    模拟量输入数量
    8
    输入类型
    差分
    地址需求
    9 输入字
    模拟量输入分辨率
    12 bits
    线性测量范围
    4...20 mA
    1...5 V
    绝对最大输入
    25 mA
    50 V 直流
    输入阻抗
    > 20 MOhm 电压
    250 欧姆 电流 +/- 0.01 %
    绝对准确度误差
    +/- 0.05 %满量程
    +/- 0.1 %最大满量程
    线性度误差
    +/- 0.04 %
    温度偏移精度
    +/- 0.0025 % 满量程/°C
    <= 0.005 % 满量程/°C
    common mode rejection
    > - 72 dB 60 Hz
    各通道与总线之间的绝缘
    1000 V 直流
    3000 V 直流 for 60 s
    通道间隔离
    30 V 直流
    更新时间
    5 ms
    故障类型
    断线 4...20 mA
    欠压范围 1...5 V
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 外部故障
    8 个 LED 绿 通道打开
    8 个 LED 红 通道故障
    需求总线电流
    240 mA
    功耗W
    2 W
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.3 kg
    环境
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    产品认证
    CUL
    FM , 1类, 2分类
    抗静电放电
    4 kV 触点 符合 IEC 801-2
    8 kV 广播 符合 IEC 801-2
    抗电磁域
    10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 法文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (版本 3.0)
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Transparent Ready, User Guide (版本 2)
    日期 2018/7/14
    大小 5.4 MB
    Unity Pro 的 Quantum - 离散量和模拟量 I/O , 参考手册 (版本 12)
    Quantum with Unity Pro, Discrete and Analog I/O, Reference Manual (版本 15)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (版本 05)
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Quantum analog I/O module (版本 1.0)
    日期 2018/6/26
    大小 72.7 KB
    日期 2018/6/26
    大小 14.4 KB
    日期 2018/6/26
    大小 39 KB
    Analog I/O module (版本 1.0)
    日期 2017/4/25
    大小 9.4 KB
    日期 2017/4/25
    大小 445.1 KB
    日期 2017/4/25
    大小 28 KB
    日期 2017/4/25
    大小 143.5 KB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (版本 1.0)
    日期 2019/1/29
    大小 395.6 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (版本 1.0)
    海事證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (版本 1.0)
    日期 2018/1/16
    大小 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (版本 1.0)
    日期 2018/11/29
    大小 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (版本 1.0)
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    DCC_QUANTUM_APR2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。