Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140ACI04000C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140ACI04000C

针对严苛环境的涂层产品

140ACI04000C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140ACI04000C
针对严苛环境的涂层产品

模拟输入模块 Modicon Quantum - 16 I 多量程

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    模拟量输入模块
    过滤器类型
    单极低通 - 3 dB在34 Hz +/- 25 %
    补充信息
    模拟量输入数量
    16
    输入类型
    差分
    地址需求
    17 输入字
    模拟量输入分辨率
    0...16000 计数 4...20 mA
    0...20000 计数 0...20 mA
    0...25000 计数 0...25 mA
    0...4095 计数 4...20 mA
    绝对最大输入
    30 mA
    输入阻抗
    250 欧姆
    绝对准确度误差
    +/- 0.125 % 满量程
    线性度误差
    最大 +/- 12 μA 4...20 mA
    最大 +/- 6 μA 0...20 mA
    最大 +/- 6 μA 0...25 mA
    最大 +/- 6 μA 4...20 mA
    温度偏移精度
    +/- 0.0025 % 满量程/°C
    <= 0.0050 % 满量程 /°C
    common mode rejection
    > - 90 dB 60 Hz
    各通道与总线之间的绝缘
    1780 V 交流 for 60 s
    更新时间
    15 ms 2 线/4 线
    故障类型
    断线 4...20 mA
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 外部故障
    16 个LED 绿 通道打开
    16 个LED 红 通道故障
    需求总线电流
    360 mA
    功耗W
    5 W
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.3 kg
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    产品认证
    CUL
    FM , 1类, 2分类
    抗静电放电
    4 kV 触点 符合 IEC 801-2
    8 kV 广播 符合 IEC 801-2
    抗电磁域
    10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/26
    大小 20 MB
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/7/14
    大小 5.4 MB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    ATEX-IECEx
    日期 2018/6/19
    大小 2.2 MB
    日期 2018/6/19
    大小 100.6 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.5 MB
    日期 2018/6/19
    大小 363.5 KB
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    產品週期手冊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2016/2/24
    大小 293 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。