Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140ACO02000C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140ACO02000C

针对严苛环境的涂层产品

140ACO02000C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140ACO02000C
针对严苛环境的涂层产品

模拟输出模块 Modicon Quantum - 4 O - 4..20 mA

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    模拟量输出模块
    补充信息
    模拟量输出数量
    4
    地址需求
    4 输出字
    回路电压
    12...30 V 直流
    电压降
    30 V 20 mA
    模拟量输出范围
    4...20 mA 0...4096 计数, 12 位 双极电流
    绝对准确度误差
    +/- 0.20 % 满量程 at 25 °C
    线性度
    +/- 1 LSB
    温度偏移精度
    +/- 0.004 % 满量程/°C
    +/- 0.007 % 满量程/°C最大
    通道间隔离
    500 V 47...63 Hz 交流
    750 V 持续1分钟 直流
    更新时间
    3 ms
    设置时间
    900 µs 至 +/- 0.1 % 最终值
    故障类型
    开路 4...20 mA
    需求总线电流
    480 mA
    功耗W
    <= 5.3 W
    外部电源需求
    12...30 V
    标志
    CE
    就地信号
    4 个 LED 绿 通道打开
    4 个 LED 红 通道故障
    1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 外部故障
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.3 kg
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    产品认证
    CUL
    FM , 1类, 2分类
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    抗电磁域
    10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/26
    大小 20 MB
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/7/14
    大小 5.4 MB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    ATEX-IECEx
    日期 2018/6/19
    大小 2.2 MB
    日期 2018/6/19
    大小 100.6 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.5 MB
    日期 2018/6/19
    大小 363.5 KB
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    產品週期手冊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2016/2/24
    大小 293 KB
    REACh Declaration
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/10/30
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。