Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140ACO13000C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140ACO13000C

针对严苛环境的涂层产品

140ACO13000C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140ACO13000C
针对严苛环境的涂层产品

模拟输出模块 Modicon Quantum - 8 O

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 新增至「我的產品」

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    模拟量输出模块
    补充信息
    模拟量输出数量
    8
    地址需求
    8 输出字
    回路电压
    6...30 V 直流
    电压降
    30 V 25 mA
    模拟量输出范围
    0...20 mA 0...20000 计数
    0...25 mA 0...25000 计数
    4...20 mA 0...16000 计数
    4...20 mA 0...4095 计数
    绝对准确度误差
    +/- 0.2 % 满量程 at 25 °C
    线性度
    +/- 12 µA 4...20 mA 0...4095 计数
    +/- 4 µA 0...20 mA 0...20000 计数
    +/- 4 µA 0...25 mA 0...25000 计数
    +/- 4 µA 4...20 mA 0...16000 计数
    温度偏移精度
    0.004 % 满量程/°C 典型
    0.007 % 满量程/°C 最大
    各通道与总线之间的绝缘
    1780 V 持续1分钟 交流
    更新时间
    5 ms
    设置时间
    1.6 ms 至 5% 最终值
    3.2 ms 至 +/-0.1% 最终值
    故障类型
    开路 4...20 mA
    需求总线电流
    550 mA
    功耗W
    5 W
    外部电源需求
    6...30 V
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 外部故障
    8 个 LED 绿 通道打开
    8 个 LED 红 通道故障
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.3 kg
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    产品认证
    CUL
    FM , 1类, 2分类
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    抗电磁域
    10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 法文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (版本 3.0)
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Transparent Ready, User Guide (版本 2)
    日期 2018/7/14
    大小 5.4 MB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (版本 1.0)
    日期 2019/1/29
    大小 395.6 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    ATEX-IECEx (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 2.2 MB
    日期 2018/6/19
    大小 100.6 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.5 MB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (版本 1.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/8
    大小 0
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/8
    大小 0
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    DCC_QUANTUM_APR2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。