Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140AMM09000C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140AMM09000C

针对严苛环境的涂层产品

140AMM09000C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140AMM09000C
针对严苛环境的涂层产品

模拟输入输出模块 Modicon Quantum - 4 I - 2 O

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 新增至「我的產品」

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    输入/输出模拟模块
    过滤器类型
    单极低通 - 3 dB在21 Hz +/- 20 % 输入电路
    补充信息
    I/O 模块化
    6 通道
    地址需求
    2 输出字
    5 输入字
    模拟量输入数量
    4
    模拟量输入类型
    双极电流 +/- 20 mA 15 位 直流
    双极电压 +/- 10 V 16 位 直流
    双极电压 +/- 5 V 15 位 直流
    单极电流 0...20 mA 15 位 直流
    单极补偿电流 4...20 mA 14 bits 直流
    单极补偿电压 1...5 V 14 bits 直流
    单极电压 0...10 V 16 位 直流
    单极电压 0...5 V 15 位 直流
    绝对最大输入
    +/- 25 mA 电流
    +/- 50 V 电压
    输入阻抗
    > 10 MOhm 电压
    > 250 欧姆 电流
    偏移量
    +/- 0.0014 % 最大满量程/°C 0...60 °C 输入电路
    增益变化
    +/- 0.002 最大满量程 0...60 °C 输入电路
    common mode rejection
    > 80 dB 50/60 Hz input circuit
    模拟量输出数量
    2
    模拟量输出范围
    4...20 mA
    模拟量输出分辨率
    12 bits
    回路电压
    0...60 V DC with external resistance output circuit
    7...30 V 直流 输出电路
    电压降
    30 V DC 20 mA
    设置时间
    900 µs 至 +/- 0.1 % 最终值 输出电路
    外部电源需求
    7...30 V 输出电路
    绝对准确度误差
    +/- 0.03 % at 25 °C 输入电路
    +/- 0.05 %最大满量程 at 25 °C 输入电路
    +/- 0.20 % 满量程 at 25 °C 输出电路
    +/- 0.004 % 满量程 at 0...60 °C 输出电路
    +/- 0.007 %/°C最大满量程 at 0...60 °C 输出电路
    线性度
    超过和低于范围2.4 % 电压
    超过范围2.4 %和低于范围- 9.6 % 电流
    单调+/- 1 LSB 输入
    单调+/- 1 LSB 输出
    更新时间
    15 ms 输出电路
    320 ms 输入电路
    故障类型
    开路 输入/输出电路
    Overtacking scale (单极) 输入电路
    状态字节 输出电路
    通道间隔离
    500 V 交流 持续1分钟
    750 V 直流 持续1分钟
    各通道与总线之间的绝缘
    500 V 交流 持续1分钟
    750 V 直流 持续1分钟
    ?????????
    500 V 持续1分钟
    750 V 持续1分钟
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 绿 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 外部故障
    6 个 LED 绿 通道打开
    6 个 LED 红 通道故障
    需求总线电流
    350 mA
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.3 kg
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    产品认证
    C-Tick.1
    FM , 1类, 2分类
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    抗电磁域
    10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 法文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (版本 3.0)
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (版本 1.0)
    日期 2019/1/29
    大小 395.6 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    ATEX-IECEx (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 2.2 MB
    日期 2018/6/19
    大小 100.6 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.5 MB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (版本 1.0)
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    DCC_QUANTUM_APR2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。