Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140CPS22400C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140CPS22400C

针对严苛环境的涂层产品

140CPS22400C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140CPS22400C
针对严苛环境的涂层产品

电源模块 Modicon Quantum - 24 V 直流 20..30 V - 冗余

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 新增至「我的產品」

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    电源模块
    电源类型
    冗余
    补充信息
    输入电压
    24 V 直流 20...30 V
    输出电流
    <= 3800 mA
    瞬间峰值电流
    14 A 20 V
    25 A 24 V
    输入功率中断
    <= 100 ms
    1 ms 20 V
    相关保险丝等级
    5 A 慢断型
    输出电压
    5.1 V 直流
    电源输出电流
    8 A 冗余
    输出过压保护
    内部
    输出过载保护
    2.3 x 最大额定输入电压 用于 1.3 ms
    功率消耗
    6 + (1.8 x 输出电流) 其中 输出电流单位 为 A
    预警输出
    1 NC 6 A 220 V 电源故障
    就地信号
    1 LED 绿 电源 (PWR OK)
    标志
    CE
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.65 kg
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    产品认证
    CUL
    FM , 1类, 2分类
    抗静电放电
    4 kV 触点 符合 IEC 801-2
    8 kV 广播 符合 IEC 801-2
    抗电磁域
    10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 法文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (版本 3.0)
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (版本 05)
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (版本 1.0)
    日期 2019/1/29
    大小 395.6 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    ATEX-IECEx (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 2.2 MB
    日期 2018/6/19
    大小 100.6 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.5 MB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (版本 1.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/25
    大小 0
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/25
    大小 0
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    DCC_QUANTUM_APR2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。