Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140CPU11303C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140CPU11303C

针对严苛环境的涂层产品

140CPU11303C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140CPU11303C
针对严苛环境的涂层产品

处理器 80186 Modicon Quantum - 1 Modbus plus, 2 Modbus RS232

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    处理器
    软件名称
    Concept
    ProWORX 32
    处理器名称
    80186
    数学协处理器
    补充信息
    时钟脉冲频率
    20 MHz
    内存说明
    内部 RAM 368 kB
    1 K 指令的精确时间
    0.3...1.4 ms LL984
    监视时钟
    250 ms
    时钟误差
    +/-8 s/天 at 0...60 °C
    输入输出字节
    30 I/32 O 分布式
    64 I/64 O 最大 本地
    64 I/64 O 远程
    输入输出字节/网络
    500 I/500 O 分布式
    降低/网络
    63 分布式
    分支数
    31 远程
    网络数
    2 远程
    3 分布式
    电池类型
    锂 7 µA 210 µA
    蓄电池容量
    1.2 Ah
    电池寿命
    10 yr
    端口量
    1 Modbus RS232
    1 Modbus Plus
    通信模块处理器
    2 NOM, NOE, CR, NMS
    开关功能
    无钥匙开关
    标志
    CE
    需求总线电流
    790 mA
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.3 kg
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    产品认证
    CUL
    FM , 1类, 2分类
    标准
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    抗静电放电
    4 kV 触点 符合 IEC 801-2
    8 kV 广播 符合 IEC 801-2
    抗电磁域
    10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/26
    大小 20 MB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/12/14
    大小 825.6 KB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    產品週期手冊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2016/2/24
    大小 293 KB
    REACh Declaration
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/10/23
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。