Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

140CPU65150C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140CPU65150C

针对严苛环境的涂层产品

140CPU65150C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140CPU65150C
针对严苛环境的涂层产品

Unity 处理器 无算术协处理器 Modicon Quantum - 512 kB - 166 MHz

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 新增至「我的產品」

  • 主要信息
    范围
    Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型
    Unity处理器
    补充信息
    时钟脉冲频率
    166 MHz
    槽位数
    10
    16
    2
    4
    6
    支架数量
    2 - 本地 支架
    分布式 I/O 站数量
    63 station(s) - 1 rack(s) - 3 Modbus Plus network(s)
    远程 I/O 站数量
    31 - 2 S908 远程 I/O 支架
    31 - 2 ethernet Quantum remote I/O 支架
    16 - 2 ethernet X80 remote I/O 支架
    离散量I/O编号
    无限的(31个分站每个分站最多28个插槽) - 以太远程I/O
    8000输入,8000输出 - 分布式 - 每个网络 Modbus Plus
    无限制 (最大 26 槽) - 本地
    31744 个输入, 31744 个输出 - 远程
    模拟 I/O 数
    无限制 (最大 26 槽) - 本地
    1984 个输入,1984 个输出 - S908 远程 I/O
    无限的(31个分站每个分站最多28个插槽) - 以太远程I/O
    进入量500,出口量500 - 分布式 - 每个网络 Modbus Plus
    应用专用 I/O
    精确的时间戳
    计数器
    高速中断输入
    串行口
    通信服务
    以太网路由器
    可选模块数量
    6 ( 以太网, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
    最大连接数
    1 ( USB)
    2 ( AS-Interface) - 分布式
    4 ( AS-Interface) - 远程
    6 ( 以太网 TCP/IP) - 本地
    6 ( Modbus Plus) - 本地
    6 ( Profibus DP) - 本地
    1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII
    集成连接类型
    1 Modbus Plus 有
    1 Ethernet TCP/IP 有
    1 Modbus 有
    1 USB 有
    检查
    过程控制
    内存说明
    可扩展 7168 Kb - 程序 带有 PCMCIA 卡
    可扩展 8 MB - 文件存储 带有 PCMCIA 卡
    内部 RAM 768 Kb
    开关功能
    钥匙开关 内存端口 通电/断电
    申请结构
    1 循环/周期性主任务 -
    1 周期的快速任务 -
    128 I/O 中断任务 -
    128 中断任务 -
    32 定时器中断任务 -
    4 辅助任务 -
    每毫秒指令数
    10.28 Kinst/ms if 100 % Boolean
    10.07 Kinst/ms if 65 % Boolean and 35 % numerical
    系统开销
    1 ms - 主任务
    0.2 ms - 快速任务
    需求总线电流
    2160 mA
    就地信号
    1 LED 绿 for 以太网活动 (COM)
    1 LED 红for 以太网冲突
    电气连接
    1 连接器, 连接器类型: RJ45 用于连接以太网络
    1 连接器, 连接器类型: RJ45 用于连接Modbus总线
    1 孔型连接器, 连接器类型: SUB-D 9 用于连接Modbus Plus 网络
    环境
    保护性处理
    保形涂层 Humiseal 1A33
    产品认证
    CE
    CSA
    GOST
    UL
    ATEX区2
    IEC-Ex
    Misc(海洋)
    标准
    HazLoc
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 法文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (版本 3.0)
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    ATEX-IECEx (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 2.2 MB
    日期 2018/6/19
    大小 100.6 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.5 MB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (版本 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (版本 1.0)
    日期 2019/1/29
    大小 395.6 KB
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 233.4 KB
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Quantum High End & Legacy Operating system Upgrade Procedure (版本 1)
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    DCC_QUANTUM_APR2017 (版本 1.0)
    日期 2018/8/6
    大小 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (版本 1.0)
    日期 2018/6/19
    大小 233.5 KB
    Firmware - Updates
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Quantum 140CPU651x0 Operating System (版本 3.52)
    日期 2019/1/31
    大小 554.3 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。