Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

170INT11003 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Momentum

Modicon Momentum - 170INT11003

Standard

170INT11003 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Momentum
Modicon Momentum - 170INT11003
Standard

INTERBUS 通讯适配器,版本4(配合140NOA622等)

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Modicon Momentum 自动化平台
    产品或组件类型
    Interbus 通讯适配器
    通讯端口协议
    Interbus 第 SUPI 3 代
    访问方法
    连续的移位寄存器
    Master/slave
    传输率
    500 kbit/s
    传输支持媒质
    绞合线对
    补充信息
    拓扑
    每段的设备数
    0...254
    cable distance between devices
    12800 m
    400 m between two modules
    故障状态
    失效恢复
    控制参数
    CRC-16
    电源
    从 I/O 座
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 总线启用 (BA)
    1 LED 逻辑电源检查 (UL)
    1 LED 远程总线检查 (RC)
    1 LED 远程总线禁用 (RD)
    电气连接
    2 连接器 SUB-D 9 用于连接Interbus
    模块分类
    标准
    产品重量
    0.07 kg
    环境
    产品认证
    CSA
    FM , 1类, 2分类
    UL
    IP 保护等级
    IP20
    保护性处理
    TC
    抗静电放电
    4 kV 触点 IEC 801-2
    8 kV 广播 IEC 801-2
    抗电磁域
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/2/26
    大小 723.7 KB
    日期 2015/12/1
    大小 716.1 KB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/19
    大小 113.9 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.4 MB
    日期 2018/6/19
    大小 277.3 KB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/8/6
    大小 469.1 KB
    日期 2018/6/19
    大小 87.5 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。