Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

170PNT16020 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon Momentum

Modicon Momentum - 170PNT16020

Standard

170PNT16020 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon Momentum
Modicon Momentum - 170PNT16020
Standard

MB+ 通讯适配器, 双电缆, IEC 数据格式

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Modicon Momentum 自动化平台
    产品或组件类型
    Modbus Plus通信适配器
    总线管理器 PLC
    Quantum
    结构类型
    工业的
    通讯端口协议
    Modbus Plus
    访问方法
    对等
    信符总线
    传输率
    1 Mbit/s
    传输支持媒质
    绞合线对
    补充信息
    冗余
    拓扑
    多分支, 设备用延伸电缆或分接电缆连接
    每段的设备数
    0...31 per segment
    0...63 all segment
    cable distance between devices
    5000 m with repeater
    数据格式
    IEC 61131-2
    故障状态
    返回至零
    强制置为状态零
    满量程值
    保持值
    电源
    从 I/O 座
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 绿 模块供电或通信 (MB + ACT)
    1 LED 红 通信错误网络 A (ERR A)
    1 LED 红 通信错误网络 B (ERR B)
    电气连接
    1 连接器 SUB-D 9 用于连接Modbus Plus网络
    1 连接器 SUB-D 9 用于冗余性Modbus Plus 网络
    环境
    产品认证
    CSA
    UL
    标准
    FM 1 类 2 部
    保护性处理
    TC
    抗静电放电
    4 kV 触点 IEC 801-2
    8 kV 广播 IEC 801-2
    抗电磁域
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    工作环境温度
    0...60 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    相对湿度
    95 % 无冷凝
    海拔高度
    <= 5000 m
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/26
    大小 20 MB
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2015/1/7
    大小 571.6 KB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/19
    大小 113.9 KB
    日期 2018/6/19
    大小 1.4 MB
    日期 2018/6/19
    大小 277.3 KB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/8/6
    大小 469.1 KB
    日期 2018/6/19
    大小 87.5 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。