Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

26963 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Multi 9

Multi 9 - 26963

electrical auxiliaries

26963 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Multi 9
Multi 9 - 26963
electrical auxiliaries

voltage release - MN[S] - 220..240 V AC

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    range of product
    Multi 9
    产品或组件类型
    Undervoltage release
    设备短名
    MNs
    控制电路电压
    220...240 V AC 50/60 Hz
    控制类型
    Delayed
    9mm标准
    2
    产品兼容性
    C60CTRL
    DPN
    C120
    IDPN
    N40
    ID
    C60
    补充信息
    范围兼容
    Acti 9: Acti 9 iDPN
    Multi 9: Multi 9 N40
    Multi 9: Multi 9 C60
    Multi 9: Multi 9 ID
    就地信号
    Action indicator
    安装类型
    固定式
    安装支持
    35 mm 不对称导轨 DIN
    高度
    82.5 mm
    宽度
    18 mm
    深度
    68 mm
    连接到端子
    Clamp terminal 1 电缆 2.5 mm² 灵活的
    Clamp terminal 1 电缆 2.5 mm² 硬电缆
    Clamp terminal 2 电缆 1.5 mm² 灵活的
    Clamp terminal 2 电缆 1.5 mm² 硬电缆
    接线剥皮长度
    9 mm
    紧固转距
    1 N.m
    环境
    标准
    EN/IEC 60947-5-1
    产品认证
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    热带气候处理
    2 符合 EN/IEC 60947-5-1
    相对湿度
    95 % 在 55 °C
    工作环境温度
    -25...50 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Available
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/10/18
    大小 379.9 KB
    产品使用寿命终期信息
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2014/8/6
    大小 217.9 KB
    REACh 声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/12
    大小 0
    欧盟RoHS声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/12
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。