Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

29450 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 29450

单独器件

29450 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 29450
单独器件

auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    设备短名
    OF
    SD
    SDE
    SDV
    产品或组件类型
    辅助触点
    范围兼容
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    Compact Compact NSX
    Compact Compact NG
    Compact Compact NR
    Easypact EasyPact CVS
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    Compact Compact INSJ
    Compact Compact INV
    offer type
    C4
    C5
    signal contacts composition
    1 NO/NC
    补充信息
    辅助触点类型
    标准
    辅助触点操作
    提前断开
    Early-make
    安装类型
    Clip-on
    Ith 空气中约定发热电流
    6 A
    Ie额定工作电流
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 110 V
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 220/240 V
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 24 V
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 380/440 V
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 48 V
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 480 V
    使用类别 AC-12: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 660/690 V
    使用类别 AC-15: 0.1 A network: 交流 50/60 Hz 在 660/690 V
    使用类别 AC-15: 1.5 A network: 交流 50/60 Hz 在 480 V
    使用类别 AC-15: 2 A network: 交流 50/60 Hz 在 380/440 V
    使用类别 AC-15: 4 A network: 交流 50/60 Hz 在 220/240 V
    使用类别 AC-15: 5 A network: 交流 50/60 Hz 在 110 V
    使用类别 AC-15: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 24 V
    使用类别 AC-15: 6 A network: 交流 50/60 Hz 在 48 V
    使用类别 DC-12: 0.3 A network: 直流 在 250 V
    使用类别 DC-12: 0.6 A network: 直流 在 110 V
    使用类别 DC-12: 2.5 A network: 直流 在 48 V
    使用类别 DC-12: 6 A network: 直流 在 24 V
    使用类别 DC-14: 0.03 A network: 直流 在 250 V
    使用类别 DC-14: 0.05 A network: 直流 在 110 V
    使用类别 DC-14: 0.2 A network: 直流 在 48 V
    使用类别 DC-14: 1 A network: 直流 在 24 V
    最小负载
    100 mA at 24 V
    accessory / separate part category
    Spare part Compact NS630b...1600
    Spare part Compact NS1600b...3200
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/11/29
    大小 39.7 MB
    日期 2018/6/19
    大小 22.9 MB
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/8/21
    大小 13.2 MB
    日期 2018/8/21
    大小 12.9 MB
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/10/31
    大小 2.6 MB
    日期 2017/12/14
    大小 7.2 MB
    产品环境文件
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/2/7
    大小 204.2 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。